Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Stepping Motor for Units

Stepping Motor for Units

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Voltage Specifications

Step angle

(°)

Excitation maximum static torque (classification)

(N·m)

Excitation maximum static torque (details)

(N·m)

Reduction Gear

Backlash

(°)

Reduction Ratio

Gearhead type

Model Number Symbol

Minimalna wielkość zamówienia
200 AC Specification
0.012
Up to 4
4
Available
0.17
30
TH
AC
1 szt.
DC Specifications
0.36
Up to 2
2
N/A
-
-
Standard
AK
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
414.63 €
( 493.41 € )
19 dni robocze
244.07 €
( 290.44 € )
19 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

This is a single motor (component) of the stepper motor unit.