Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Dual Wheel Castors TFW40N

Dual Wheel Castors TFW40N

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 8.
Ilość:

Informacje o produkcie

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting Height H

(mm)

Stopper

Thread Diameter Nd

Minimalna wielkość zamówienia
46.5
Without Stopper
W3/8X Screw Thread 16
1 szt.
46.5
With Rotation Stopper
W3/8X Screw Thread 16
1 szt.
46.5
Without Stopper
M12X1.25
1 szt.
46.5
With Rotation Stopper
M12X1.25
1 szt.
46.5
Without Stopper
M10X1.5
1 szt.
46.5
With Rotation Stopper
M10X1.5
1 szt.
48
Without Stopper
M12X1.75
1 szt.
48
With Rotation Stopper
M12X1.75
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
8.47 €
( 10.08 € )
10 dni robocze
10.35 €
( 12.32 € )
10 dni robocze
8.45 €
( 10.06 € )
10 dni robocze
10.35 €
( 12.32 € )
10 dni robocze
8.50 €
( 10.12 € )
10 dni robocze
10.38 €
( 12.35 € )
10 dni robocze
8.71 €
( 10.36 € )
10 dni robocze
10.61 €
( 12.63 € )
10 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Adopts the vertical shaft to make screw-type installation simple.
· Tighten the hexagon on the back of the caster.
· Speed-up and cost-down for installation are possible.
· Sold in single units.
[Usage]
· Medical devices.
· Steel products.
· OA devices.
· Industrial machines.
· Displays.
· Furniture / Wooden products.