Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1 or Fp(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2(mm)
  • Plate Length F1 or Fb(mm)
  • Plate Width F2(mm)
  • Mounting Hole Pitch Circular Diameter(mm)
  • Mounting Section Shape
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 10 dni robocze

Castors with Dust Cover CF050

Castors with Dust Cover CF050

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Informacje o produkcie

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Mounting Hole Type

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1 or Fp

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2

(mm)

Plate Length F1 or Fb

(mm)

Plate Width F2

(mm)

Mounting Hole Pitch Circular Diameter

(mm)

Mounting Section Shape

Minimalna wielkość zamówienia
Round Holes (3 Holes)
-
-
-
-
40
Triangular Plate
1 szt.
Round Hole
46
35
60
50
-
Square Plate
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
15.72 €
( 18.71 € )
10 dni robocze
16.40 €
( 19.52 € )
10 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Sold in single units. Note: This is different from the number contained in a case (pcs.) listed in the catalog.