Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H or H2(mm)
  • Maximum Load Capacity(daN)
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction(mm)
  • Plate Length F(mm)
  • Plate Width F(mm)
  • Size A(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Steel Plate Castors with Swivel J Hardware MCB / J

Steel Plate Castors with Swivel J Hardware MCB / J

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Informacje o produkcie

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Mounting Height H or H2

(mm)

Load Range

(daN)

Maximum Load Capacity

(daN)

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction

(mm)

Plate Length F

(mm)

Plate Width F

(mm)

Size A

(mm)

Wheel Width

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
101
140.01~220.00
166.6
63
63
84
84
75
39
1 szt.
144
220.01~320.00
254.8
71
71
96
96
100
43
1 szt.
178
320.01~485.00
352.8
80
80
107
107
130
53
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
44.02 €
( 52.38 € )
6 dni robocze
64.10 €
( 76.28 € )
6 dni robocze
85.67 €
( 101.95 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

The caster that is most generally used for industrial applications. Can be used together with the steel plate caster with fixed K hardware or the steel plate caster with swivel stopper JB hardware.

[Features]
· A variation in which an MC nylon wheel and a steel swivel hardware are combined.
· Selection is possible to suit the application, such as for usage in special environments.
· Can be used together with the steel caster with a fixed K hardware.