Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H or H2(mm)
  • Maximum Load Capacity(daN)
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction(mm)
  • Plate Length F(mm)
  • Plate Width F(mm)
  • Size A(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 15 dni robocze

Ductile Castors, Wide Type with Fixed MG-W Hardware, E / MG-W

Ductile Castors, Wide Type with Fixed MG-W Hardware, E / MG-W

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 14.
Ilość:

Informacje o produkcie

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting Height H or H2

(mm)

Load Range

(daN)

Maximum Load Capacity

(daN)

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction

(mm)

Plate Length F

(mm)

Plate Width F

(mm)

Size A

(mm)

Wheel Width

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
140
80.01~140.00
127.4
114
50
142
78
100
50
1 szt.
170
140.01~220.00
166.6
130
50
162
83
130
50
1 szt.
170
140.01~220.00
215.6
130
60
162
94
130
65
1 szt.
195
140.01~220.00
205.8
150
50
182
83
150
50
1 szt.
195
220.01~320.00
245
150
60
182
100
150
65
1 szt.
195
220.01~320.00
303.8
150
70
186
113
150
75
1 szt.
250
220.01~320.00
264.6
160
60
196
102
200
50
1 szt.
250
220.01~320.00
303.8
160
60
196
102
200
65
1 szt.
250
320.01~485.00
362.6
160
70
196
116
200
75
1 szt.
275
485.01~750.00
490
172
80
211
139
200
90
1 szt.
300
320.01~485.00
382.2
172
60
211
111
250
65
1 szt.
300
320.01~485.00
450.8
172
70
211
125
250
75
1 szt.
300
485.01~750.00
548.8
172
80
211
139
250
90
1 szt.
350
320.01~485.00
431.2
184
60
221
116
300
65
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
108.98 €
( 129.69 € )
15 dni robocze
139.90 €
( 166.48 € )
15 dni robocze
109.67 €
( 130.51 € )
15 dni robocze
124.71 €
( 148.40 € )
15 dni robocze
141.70 €
( 168.62 € )
15 dni robocze
153.57 €
( 182.75 € )
15 dni robocze
164.96 €
( 196.30 € )
15 dni robocze
180.20 €
( 214.44 € )
15 dni robocze
195.42 €
( 232.55 € )
15 dni robocze
255.91 €
( 304.53 € )
15 dni robocze
238.33 €
( 283.61 € )
15 dni robocze
282.41 €
( 336.07 € )
15 dni robocze
319.15 €
( 379.79 € )
15 dni robocze
325.07 €
( 386.83 € )
15 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· A tough ductile caster that can withstand usage in severe environments.
· Ideal for transporting heavy objects that to its higher load capacity design.