Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Shaft Dia. (mm)(mm)
  • H(mm)
  • Basic Load Rating Cr(KN)
  • Basic Load Rating Cor(KN)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 7 dni robocze
  • Pillow Unit Silver Series with Set Screws, Cylindrical Hole Shape, KP

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 6.
    Ilość:

    Informacje o produkcie

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Shaft Dia. (mm)

    (mm)

    H

    (mm)

    Basic Load Rating Cr

    (KN)

    Basic Load Rating Cor

    (KN)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    10
    18
    4.6
    2
    10
    1 szt.
    12
    19
    5.1
    2.4
    10
    1 szt.
    15
    22
    5.6
    2.8
    10
    1 szt.
    17
    24
    6
    3.3
    10
    1 szt.
    25
    32
    10.1
    5.8
    10
    1 szt.
    30
    36
    13.2
    8.3
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    21.24 €
    ( 25.28 € )
    6 dni robocze
    22.67 €
    ( 26.98 € )
    6 dni robocze
    23.56 €
    ( 28.04 € )
    6 dni robocze
    16.36 €6.38 €
    ( 7.59 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    29.38 €
    ( 34.96 € )
    6 dni robocze
    36.32 €
    ( 43.22 € )
    7 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · Although the bearing box is a standard pillow shape, it is smaller and more lightweight than conventional insert bearing units.
    · Also, the bearing box is marked with a center mark for easy positioning.
    · The fixation method for the bearing box and shaft is the set screw method.