Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Shaft Dia. (mm)(mm)
  • H(mm)
  • Basic Load Rating Cr(KN)
  • Basic Load Rating Cor(KN)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 11 dni robocze

Diamond-Flanged Unit, Cylindrical-Bore Type With Set Screws, BLFL Type

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 7.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Shaft Dia. (mm)

(mm)

H

(mm)

Basic Load Rating Cr

(KN)

Basic Load Rating Cor

(KN)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
12
81
9.55
4.8
10
1 szt.
15
81
9.55
4.8
10
1 szt.
17
81
9.55
4.8
10
1 szt.
20
90
12.8
6.6
10
1 szt.
25
95
14
7.9
10
1 szt.
30
113
19.6
11.3
10
1 szt.
35
122
25.9
15.4
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
18.27 €
( 21.74 € )
6 dni robocze
18.27 €
( 21.74 € )
6 dni robocze
18.27 €
( 21.74 € )
6 dni robocze
19.53 €
( 23.24 € )
6 dni robocze
21.91 €
( 26.07 € )
11 dni robocze
29.54 €
( 35.15 € )
6 dni robocze
35.47 €
( 42.21 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

The lightest bearing box of the cast iron diamond-flanged unit series, with a simple structure that combines bearings with rubber seals and is suitable for a transmission shaft with a relatively light load and medium to low speed.