Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Mounting Height H(mm)
  • Allowable Load Range[Calculated by catalog allowable load×9.8÷10](daN)
  • Allowable Load[Calculated by catalog allowable load×9.8÷10](daN)
  • Screw Diameter M1
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Turning Radius E(mm)
  • Adjuster
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 10 dni robocze

Caspad Bolt Type, Bolt: Stainless Steel, Wheel: Elastomer (CABS75UW)

Caspad Bolt Type, Bolt: Stainless Steel, Wheel: Elastomer CABS75UW

Numer części:

CABS75UW
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    46.87 €
  • Łącznie (bez VAT)
    46.87 €
    Cena z VAT:
    55.78 €
  • Data wysyłki
    10 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 05.08.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?1
Ilość 
?
12+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
46.87 €
(
55.78 €
)
46.87 €
(
55.78 €
)
Shipping days10 daysQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
CABS75UW

Mounting Height H

(mm)

Allowable Load Range[Calculated by catalog allowable load×9.8÷10]

(daN)

Allowable Load[Calculated by catalog allowable load×9.8÷10]

(daN)

Screw Diameter M1

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Turning Radius E

(mm)

Adjuster

Minimalna wielkość zamówienia
96
80.01~140.00
117.6
M16
75
85
35
Available
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
46.87 €
(
55.78 €
)
10 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

A space saving type caster that fuses the functions of a caster and an adjuster.

[Features]
· Compact and free.
· Cumbersome mounting of adjusters can be omitted with caspad.
· Furthermore, at the time of installation, the caster main body is free to swivel, and fixing can be done in any direction.
· Safe.
· Caspad has excellent seismic resistance, is safe, and can secure a high level of installability.
· In addition, seismic resistance and safety can be further improved by using optional parts.
· Ecological.
· Caspad employs a simple disassembly structure and can be easily disassembled.
· Makes effective use of resources and is also convenient.

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony