Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono

Resin Case Type Proximity Sensor [E2F] (E2F-X5F1 2M)

Numer części:

E2F-X5F1 2M
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    58.85 €
  • Łącznie (bez VAT)
    58.85 €
    Cena z VAT:
    70.03 €
  • Data wysyłki
    7 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 29.07.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?99
Ilość 
?
1 - 99100+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
58.85 €
(
70.03 €
)
58.85 €
(
70.03 €
)
Shipping days7 daysQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
E2F-X5F1 2M

Detection distance L1 [classification]

(mm)

Screw Detection Head Size

Head size Depth (range)

(mm)

Head size Depth

(mm)

Acquired Standards

Power Type

Power Supply Voltage

(V)

Output Format

Operating Mode

Cord Length

(m)

Cord Specifications

Detection distance L1 details

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
Up to 5
M18
30.1 to 40
40
CE / IEC
Direct Current 3-Wire Type
VDC 12–24
PNP voltage/current output
NO
2
Vinyl (PVC)-insulated round cord, φ6, 3-core
5
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
58.85 €
(
70.03 €
)
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· A resin case type proximity sensor with excellent water resistance.
· An IP68 compliant protective structure.
· Dealing with mutual interference (different frequency type also available).

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony