Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Thread Material
    • Stainless Steel
  • Body Material
    • Stainless Steel
  • Base width(mm)
  • Load Resistance(kN)
  • Thread Length(mm)
  • Main Body Height(mm)
  • Thread Nominal M(mm)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 8 dni robocze
  • Foot Jack FJC Type (Heavy Load Type)

    Foot Jack FJC Type (Heavy Load Type)

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 13.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Thread Material

    Body Material

    Base width

    (mm)

    Load Resistance

    (kN)

    Thread Length

    (mm)

    Main Body Height

    (mm)

    Thread Nominal M

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    -
    -
    60
    17
    75
    21
    16
    1 szt.
    -
    -
    60
    17
    100
    21
    16
    1 szt.
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    60
    20
    130
    17
    16
    1 szt.
    -
    -
    60
    17
    150
    21
    16
    1 szt.
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    60
    20
    150
    17
    16
    1 szt.
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    60
    20
    180
    17
    16
    1 szt.
    -
    -
    75
    40
    75
    21
    20
    1 szt.
    -
    -
    75
    40
    100
    21
    20
    1 szt.
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    60
    40
    100
    17
    20
    1 szt.
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    60
    40
    130
    17
    20
    1 szt.
    -
    -
    75
    40
    150
    21
    20
    1 szt.
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    60
    40
    150
    17
    20
    1 szt.
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    60
    40
    180
    17
    20
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    15.13 €
    ( 18.00 € )
    8 dni robocze
    16.28 €
    ( 19.37 € )
    6 dni robocze
    62.56 €
    ( 74.45 € )
    8 dni robocze
    11.58 €4.98 €
    ( 5.93 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    70.54 €
    ( 83.94 € )
    8 dni robocze
    78.60 €
    ( 93.53 € )
    8 dni robocze
    23.67 €
    ( 28.17 € )
    6 dni robocze
    16.62 €7.65 €
    ( 9.10 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    83.22 €
    ( 99.03 € )
    8 dni robocze
    86.55 €
    ( 102.99 € )
    8 dni robocze
    17.84 €8.21 €
    ( 9.77 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    80.56 €
    ( 95.87 € )
    6 dni robocze
    96.97 €
    ( 115.39 € )
    8 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    A type of casting base that can support heavy loads.

    [Features]
    · A Phillips head slot has been provided on the base bottom and assembly can be performed using a screwdriver, etc.