Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Outer Diameter D (or Male Thread M)(mm)
  • Stroke S(mm)
  • Vertical Load (Range)(N)
  • Minimum Load(N)
  • Length L(mm)
  • Tip outer diameter d(φ)
  • Thread Pitch(mm)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 8 dni robocze

Short Plunger (with Long Lock) (LSPLL-SUS, LSPL-SUS, LSPLH-SUS)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 20.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Outer Diameter D (or Male Thread M)

(mm)

Stroke S

(mm)

Vertical Load (Range)

(N)

Minimum Load

(N)

Maximum Load Capacity

(N)

Length L

(mm)

Tip outer diameter d

(φ)

Thread Pitch

(mm)

Load Identification

Mounting moment

(N▪m)

Remove moment

(N▪m)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
4
1.5
0.01 to 50
6
20
9
1.8
0.7
For heavy loads (no line)
0.18
0.12
10
1 szt.
5
2
0.01 to 50
6
20
12
2.4
0.8
For heavy loads (no line)
0.12
0.08
10
1 szt.
6
2
0.01 to 50
7
20
14
2.7
1
For heavy loads (no line)
0.44
0.21
10
1 szt.
8
2
0.01 to 50
15
30
16
4
1.25
For heavy loads (no line)
1.1
0.38
10
1 szt.
10
2.5
0.01 to 50
20
35
19
4.5
1.5
For heavy loads (no line)
1.36
0.62
10
1 szt.
12
3.5
0.01 to 50
30
55
22
6
1.75
For heavy loads (no line)
2.11
1.41
10
1 szt.
16
4.5
0.01 to 50
45
100
24
8.5
2
For heavy loads (no line)
3.95
3.05
10
1 szt.
5
2
0.01 to 50
9
25
12
2.4
0.8
For very heavy loads (2 lines)
0.12
0.08
10
1 szt.
6
2
0.01 to 50
11
25
14
2.7
1
For very heavy loads (2 lines)
0.44
0.21
10
1 szt.
8
2
0.01 to 50
22
43
16
4
1.25
For very heavy loads (2 lines)
1.1
0.38
10
1 szt.
10
2.5
0.01 to 50
20
54
19
4.5
1.5
For very heavy loads (2 lines)
1.36
0.62
10
1 szt.
12
3.5
0.01 to 50
36
94
22
6
1.75
For very heavy loads (2 lines)
2.11
1.41
10
1 szt.
16
4.5
50.01 to 100
60
110
24
8.5
2
For very heavy loads (2 lines)
3.95
3.05
10
1 szt.
4
1.5
0.01 to 50
3
10
9
1.8
0.7
For light loads (1 line)
0.18
0.12
10
1 szt.
5
2
0.01 to 50
3
10
12
2.4
0.8
For light loads (1 line)
0.12
0.08
10
1 szt.
6
2
0.01 to 50
4
10
14
2.7
1
For light loads (1 line)
0.44
0.21
10
1 szt.
8
2
0.01 to 50
7
15
16
4
1.25
For light loads (1 line)
1.1
0.38
10
1 szt.
10
2.5
0.01 to 50
9
16
19
4.5
1.5
For light loads (1 line)
1.36
0.62
10
1 szt.
12
3.5
0.01 to 50
14
26
22
6
1.75
For light loads (1 line)
2.11
1.41
10
1 szt.
16
4.5
0.01 to 50
22
50
24
8.5
2
For light loads (1 line)
3.95
3.05
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
10.58 €
( 12.59 € )
8 dni robocze
10.91 €
( 12.98 € )
8 dni robocze
10.91 €
( 12.98 € )
8 dni robocze
13.45 €
( 16.01 € )
8 dni robocze
16.31 €
( 19.41 € )
8 dni robocze
25.10 €
( 29.87 € )
8 dni robocze
35.42 €
( 42.15 € )
8 dni robocze
10.91 €
( 12.98 € )
8 dni robocze
10.91 €
( 12.98 € )
8 dni robocze
13.45 €
( 16.01 € )
8 dni robocze
16.31 €
( 19.41 € )
8 dni robocze
25.10 €
( 29.87 € )
8 dni robocze
35.42 €
( 42.15 € )
8 dni robocze
10.58 €
( 12.59 € )
8 dni robocze
10.91 €
( 12.98 € )
8 dni robocze
10.91 €
( 12.98 € )
6 dni robocze
13.45 €
( 16.01 € )
8 dni robocze
16.31 €
( 19.41 € )
8 dni robocze
25.10 €
( 29.87 € )
8 dni robocze
35.42 €
( 42.15 € )
8 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Short plunger type with locking attached. Stainless steel product ideal locations requiring rust prevention and for clean environments. For each screw diameter 3 types of loads have been prepared (exceptions occur).

[Features]
- Useful as the overall length enables the utilization of short narrow spaces.
- With loosening prevention function (long lock).
- Sturdy against vibration and has a high detachment moment.
- Can be positioned reliably.
- The loosening prevention function will work for up to approximately 20 insertions and detachments.
- A marking is attached to the rear surface of each product for product identification.