Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Mounting Section Material
    • Stainless Steel
  • Nominal of Thread
  • Overall Length(mm)
  • Grip thickness(mm)
  • Grip length(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 9 dni robocze
  • Retractable Rotary Grip _GDR

    Retractable Rotary Grip _GDR

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 10.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Mounting Section Material

    Nominal of Thread

    Overall Length

    (mm)

    Grip thickness

    (mm)

    Grip length

    (mm)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    Sintered Alloy
    M5
    58
    16
    43
    10
    1 szt.
    Sintered Alloy
    M5
    72.5
    18
    57.5
    10
    1 szt.
    Sintered Alloy
    M6
    80.5
    22
    61
    10
    1 szt.
    Sintered Alloy
    M6
    95.5
    24
    76
    10
    1 szt.
    Sintered Alloy
    M6
    105.5
    25
    86
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    M5
    58
    16
    43
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    M5
    72.5
    18
    57.5
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    M6
    80.5
    22
    61
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    M6
    95.5
    24
    76
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
    M6
    105.5
    25
    86
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    61.58 €
    ( 73.28 € )
    9 dni robocze
    65.25 €
    ( 77.65 € )
    9 dni robocze
    62.64 €
    ( 74.54 € )
    6 dni robocze
    70.71 €
    ( 84.14 € )
    9 dni robocze
    60.77 €24.31 €
    ( 28.93 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    75.93 €
    ( 90.36 € )
    9 dni robocze
    79.60 €
    ( 94.72 € )
    9 dni robocze
    81.29 €
    ( 96.74 € )
    6 dni robocze
    84.78 €
    ( 100.89 € )
    9 dni robocze
    93.67 €
    ( 111.47 € )
    9 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Features a new mechanism that allows it to collapse when pulled up. Will not retract accidentally.

    [Features]
    · Standardized steel and stainless steel types are available.
    · Features a new mechanism that allows it to collapse when pulled up.
    · Will not retract accidentally.