Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Ball cage outer diameter ds(φ)
  • Ball cage length Lm(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 13 dni robocze
    • W ciągu 45 dni robocze
  • Ball Cage for LM Stroke Die Set

    Ball Cage for LM Stroke Die Set

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 12.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Ball cage outer diameter ds

    (φ)

    Ball cage length Lm

    (mm)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    25.35
    55
    10
    1 szt.
    28.35
    60
    10
    1 szt.
    31.35
    65
    10
    1 szt.
    35.938
    70
    10
    1 szt.
    39.938
    75
    10
    1 szt.
    47.525
    80
    10
    1 szt.
    25
    55
    10
    1 szt.
    28
    60
    10
    1 szt.
    31
    65
    10
    1 szt.
    36
    70
    10
    1 szt.
    40
    75
    10
    1 szt.
    48
    80
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    26.49 €
    (
    31.52 €
    )
    45 dni robocze
    30.88 €
    9.57 €

    (
    11.39 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    33.84 €
    (
    40.27 €
    )
    13 dni robocze
    42.67 €
    12.80 €

    (
    15.23 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    45.62 €
    14.14 €

    (
    16.83 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    50.03 €
    15.51 €

    (
    18.46 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    23.93 €
    (
    28.48 €
    )
    13 dni robocze
    29.98 €
    (
    35.68 €
    )
    13 dni robocze
    33.84 €
    (
    40.27 €
    )
    45 dni robocze
    42.67 €
    12.80 €

    (
    15.23 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    41.20 €
    (
    49.03 €
    )
    6 dni robocze
    48.57 €
    (
    57.80 €
    )
    45 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Hardened shaft, recommended for use with outer diameter tolerance (k5, m5, n5 or p5).

    [Features]
    · KS/BS type incorporates a large number steel balls precision made to JIS B 1501 (sphericity, diameter variation: 0.0005 mm) in lightweight and highly rigid cage.
    · The balls are spirally arranged around the circumference of the ball cage and designed so that the tracks of the balls do not overlap. This ensures that the balls will not wear for long period and that high accuracy can be obtained over a long life.
    · Also, because the ball pocket portions holding the balls are finished to a high standard and the balls are prevented from falling out by a unique continuous caulking method, smooth movement can be obtained even if the ball cage is used for longer than the housing.
    · Suitable for application in precision press die sets, textile machines, precision measuring instruments, automatic recording devices, medical equipment, machine tools of various types, etc.