Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Compatible Tube Outer Diameter 1(mm)

    Applicable Tube O.D.1>2>3

  • Nominal of Thread 1
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 11 dni robocze
    • W ciągu 12 dni robocze
    • W ciągu 13 dni robocze
  • Tube Fitting for Chemicals, Chemical Type, Straight

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 23.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Compatible Tube Outer Diameter 1

    (mm)

    Nominal of Thread 1

    Thread Part Seal Specification

    Minimalna wielkość zamówienia
    4
    1/8
    Standard Specifications
    1 szt.
    4
    1/8
    Sealing Tape Specifications
    1 szt.
    6
    1/8
    Standard Specifications
    1 szt.
    6
    1/8
    Sealing Tape Specifications
    1 szt.
    6
    1/4
    Standard Specifications
    1 szt.
    6
    1/4
    Sealing Tape Specifications
    1 szt.
    6
    3/8
    Standard Specifications
    1 szt.
    6
    3/8
    Sealing Tape Specifications
    1 szt.
    8
    1/8
    Standard Specifications
    1 szt.
    8
    1/8
    Sealing Tape Specifications
    1 szt.
    8
    1/4
    Standard Specifications
    1 szt.
    8
    3/8
    Standard Specifications
    1 szt.
    8
    3/8
    Sealing Tape Specifications
    1 szt.
    10
    1/4
    Standard Specifications
    1 szt.
    10
    1/4
    Sealing Tape Specifications
    1 szt.
    10
    3/8
    Standard Specifications
    1 szt.
    10
    3/8
    Sealing Tape Specifications
    1 szt.
    12
    1/4
    Standard Specifications
    1 szt.
    12
    1/4
    Sealing Tape Specifications
    1 szt.
    12
    3/8
    Standard Specifications
    1 szt.
    12
    3/8
    Sealing Tape Specifications
    1 szt.
    12
    1/2
    Standard Specifications
    1 szt.
    12
    1/2
    Sealing Tape Specifications
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    4.82 €
    (
    5.74 €
    )
    6 dni robocze
    5.42 €
    (
    6.45 €
    )
    6 dni robocze
    5.18 €
    (
    6.16 €
    )
    6 dni robocze
    5.77 €
    (
    6.87 €
    )
    13 dni robocze
    5.34 €
    1.98 €

    (
    2.36 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    5.90 €
    (
    7.02 €
    )
    13 dni robocze
    5.68 €
    (
    6.76 €
    )
    11 dni robocze
    6.26 €
    (
    7.45 €
    )
    12 dni robocze
    6.01 €
    (
    7.15 €
    )
    6 dni robocze
    6.57 €
    (
    7.82 €
    )
    12 dni robocze
    6.06 €
    2.18 €

    (
    2.59 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    6.47 €
    (
    7.70 €
    )
    6 dni robocze
    7.05 €
    (
    8.39 €
    )
    12 dni robocze
    7.63 €
    (
    9.08 €
    )
    11 dni robocze
    8.20 €
    (
    9.76 €
    )
    12 dni robocze
    7.33 €
    2.93 €

    (
    3.49 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    8.33 €
    (
    9.91 €
    )
    12 dni robocze
    8.11 €
    3.08 €

    (
    3.67 €
    )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    9.49 €
    (
    11.29 €
    )
    12 dni robocze
    9.15 €
    (
    10.89 €
    )
    13 dni robocze
    9.74 €
    (
    11.59 €
    )
    12 dni robocze
    9.17 €
    (
    10.91 €
    )
    11 dni robocze
    9.76 €
    (
    11.61 €
    )
    12 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    PPS is used for the main body material for excellent heat resistance, flame retardancy, and chemical resistance.

    [Features]
    · The main body uses PPS resin having superior heat resistance, flame retardant (UL94V-0) and chemical resistance properties.
    · Has option for using FKM in the seal area. Other options include NBR and EPDM.
    · No need to worry about rust or metal ions.
    · Selectable from two packaging specifications--normal packaging and clean room packaging--according to the specific application.