Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
17.10 € ( 20.35 € ) | 6 dni robocze |
19.03 € ( 22.65 € ) | 6 dni robocze |
21.29 € ( 25.34 € ) | 6 dni robocze |
21.85 € ( 26.00 € ) | 12 dni robocze |
25.93 € ( 30.86 € ) | 6 dni robocze |
30.45 € ( 36.24 € ) | 6 dni robocze |
31.62 € ( 37.63 € ) | 13 dni robocze |
[Features]
· The main body uses PP resin suitable for clean environments.
· EPDM is utilized in the seal.
· FKM and NBR types are available as optional extras.
· PP or SUS304 can be selected for the screw element.
· Use of oil permitted.
· Plastic body is clear colored to allow water flow to be observed.
· Two packaging specifications--normal packaging and clean room packaging--are available according to the desired application.