Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
14.52 € ( 17.28 € ) | 11 dni robocze |
16.12 € ( 19.18 € ) | 11 dni robocze |
14.94 € ( 17.78 € ) | 11 dni robocze |
16.20 € ( 19.28 € ) | 11 dni robocze |
16.76 € ( 19.94 € ) | 12 dni robocze |
17.26 € ( 20.54 € ) | 11 dni robocze |
17.82 € ( 21.21 € ) | 12 dni robocze |
17.80 € ( 21.18 € ) | 11 dni robocze |
18.35 € ( 21.84 € ) | 12 dni robocze |
16.62 € ( 19.78 € ) | 11 dni robocze |
17.68 € ( 21.04 € ) | 11 dni robocze |
18.22 € ( 21.68 € ) | 12 dni robocze |
17.72 € ( 21.09 € ) | 11 dni robocze |
18.27 € ( 21.74 € ) | 12 dni robocze |
18.49 € ( 22.00 € ) | 11 dni robocze |
19.03 € ( 22.65 € ) | 12 dni robocze |
20.70 € ( 24.63 € ) | 11 dni robocze |
21.24 € ( 25.28 € ) | 12 dni robocze |
20.53 € ( 24.43 € ) | 11 dni robocze |
21.07 € ( 25.07 € ) | 12 dni robocze |
27.26 € ( 32.44 € ) | 11 dni robocze |
27.81 € ( 33.09 € ) | 12 dni robocze |
27.37 € ( 32.57 € ) | 11 dni robocze |
[Features]
· The main body uses PP resin suitable for clean environments.
· EPDM is utilized in the seal.
· FKM and NBR types are available as optional extras.
· PP or SUS304 can be selected for the screw element.
· Use of oil permitted.
· Plastic body is clear colored to allow water flow to be observed.
· Two packaging specifications--normal packaging and clean room packaging--are available according to the desired application.