Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Wheel Bearings
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 18 dni robocze

NPG Type Swivel Plate Type Anti-Static Urethane Wheel

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting Height H

(mm)

Allowable Load

(daN)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width

(mm)

Swivel Radius

(mm)

Wheel Bearings

Minimalna wielkość zamówienia
153
10
100
28
85~110
Available
1 szt.
156
20
100
28
85~105
NA
1 szt.
173
10
125
32
105~131
NA
1 szt.
176
20
125
32
105~126
NA
1 szt.
178
30
125
32
105~123
Available
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
207.26 €
(
246.64 €
)
18 dni robocze
207.26 €
(
246.64 €
)
6 dni robocze
255.98 €
(
304.62 €
)
18 dni robocze
232.67 €
(
276.88 €
)
18 dni robocze
247.42 €
(
294.43 €
)
18 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· A caster with a shock absorber that is suitable for the transport of precision equipment and parts.
· The built-in shock absorber absorbs the shock during traveling and prevents the generation of noise.
· A caster that is ideal for transporting precision equipment and parts.
· Absorbs shocks with its built-in compact shock absorber.
· Furthermore, the generation of vibration and noise during traveling is prevented.
· Uses a hydraulic shock absorber.
· Shock absorption rate is extremely high