Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Exit Flow Rate [Distinction](l/min)

    * ~5 represents over 1、and 5 or less.

  • Exit Flow Rate(l/min)
  • Supply Side, Connection Type
  • Supply Side Connection Tube Diameter
  • Output side, Types of connection
  • Output, Connected Tube Diameter
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 12 dni robocze

Compact Dryer Fiber Dry Resin Dryer Unit Type

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Exit Flow Rate [Distinction]

(l/min)

Exit Flow Rate

(l/min)

Supply Side, Connection Type

Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread

Supply Side Connection Tube Diameter

Output side, Types of connection

Output, Nominal of Plumbing Threads

Output, Connected Tube Diameter

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Up to 100
100
Single-Action Pipe
-
Ø4
Single-Action Pipe
-
Ø4
10
1 szt.
Up to 100
100
Single-Action Pipe
-
Ø8
Single-Action Pipe
-
Ø8
10
1 szt.
Up to 100
100
Single-Action Pipe
-
Ø10
Single-Action Pipe
-
Ø10
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
530.15 €
( 630.88 € )
12 dni robocze
530.22 €
( 630.96 € )
12 dni robocze
530.32 €
( 631.08 € )
12 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Connects by sensing the filter in the middle of the hollow fiber membrane type air dryer pipe without requiring power supply.
· Water droplets removed from the refrigerated dry air are discharged in the form of water vapor.
· One-touch fitting is built-in to enable regulation of the purged air flow which cannot be drained.