Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Supply Side Connection Tube Diameter
  • Output, Connected Tube Diameter
  • Drain Discharge Method
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 18 dni robocze

Compact Dryer Fiber Dry Dryer, Filter Set Type

Numer części:

FDT100-4
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    550.51 €
  • Łącznie (bez VAT)
    550.51 €
    Cena z VAT: 655.11 €
  • Data wysyłki
    18 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 31.07.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?6
Loading...
Ilość 
?
1 - 67+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
550.51 €
(655.11 €)
550.51 €
(655.11 €)
Shipping days18 daysQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
FDT100-4

Supply Side Connection Tube Diameter

Output, Connected Tube Diameter

Drain Discharge Method

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Ø4
Ø4
Manual emission type
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
550.51 €
( 655.11 € )
18 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Connects by sensing the filter in the middle of the hollow fiber membrane type air dryer pipe without requiring power supply.
· Water droplets removed from the refrigerated dry air are discharged in the form of water vapor.
· Cannot be drained. One-touch fitting is built-in to enable regulating the purged air flow.

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony