Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
42.02 € ( 50.00 € ) | 8 dni robocze |
34.97 € ( 41.61 € ) | 6 dni robocze |
47.09 € ( 56.04 € ) | 8 dni robocze |
42.02 € ( 50.00 € ) | 8 dni robocze |
49.24 € ( 58.60 € ) | 8 dni robocze |
44.49 € ( 52.94 € ) | 8 dni robocze |
56.07 € ( 66.72 € ) | 8 dni robocze |
49.24 € ( 58.60 € ) | 6 dni robocze |
A fixed caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.
[Features]
· The hardware is bright chromate plated.
· The SKC-T type and STC type can be used together since their mounting heights are the same; (with B) is a wheel with bearing.
· The SKC-T type and STC type (swivel type) have the same mounting pitch.