Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Module
  • Length L(mm)
  • Length (nominal)
  • Number of Teeth(teeth)
  • Face Width(mm)
  • End Finish Machining
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 8 dni robocze

Rack gears / steel / CP / RKP-SD

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Module

Length L

(mm)

Length (nominal)

Number of Teeth

(teeth)

Face Width

(mm)

End Finish Machining

Rack Height H

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
1.5915
503~506
500
98
16
NA
16
10
1 szt.
1.5915
1000
1000
200
16
Available
16
10
1 szt.
3.1831
1000
1000
100
30
Available
30
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
58.12 €
( 69.16 € )
6 dni robocze
118.15 €
( 140.60 € )
8 dni robocze
195.52 €
( 232.67 € )
8 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

CP5.0/10.0 CP rack. With the integer tooth pitch, calculating travel distance is easy. Material S45C.