Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Overall Length(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Optional Parts - (Stopper Nut) OP-020RB

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Informacje o produkcie

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Overall Length

(mm)

Cap

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
20
Available
10
1 szt.
12
NA
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
4.53 €
( 5.39 € )
6 dni robocze
3.59 €
( 4.27 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

This product prevents bottoming (resistance generating when the stroke end is mechanically impacted) from directly acting on the end of the damper. Be sure to use it when there is no external stopper.

[Features]
· Adjust to stop 1 mm before the stroke end, and fix firmly with the main body nut.