Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
30.88 € ( 36.75 € ) | 5 dni robocze |
27.83 € ( 33.12 € ) | 5 dni robocze |
27.83 € ( 33.12 € ) | 5 dni robocze |
27.83 € ( 33.12 € ) | 5 dni robocze |
25.22 € ( 30.01 € ) | 5 dni robocze |
26.56 € ( 31.61 € ) | 5 dni robocze |
28.71 € ( 34.16 € ) | 5 dni robocze |
32.28 € ( 38.41 € ) | 5 dni robocze |
30.48 € ( 36.27 € ) | 5 dni robocze |
32.05 € ( 38.14 € ) | 5 dni robocze |
32.05 € ( 38.14 € ) | 5 dni robocze |
33.10 € ( 39.39 € ) | 5 dni robocze |
33.10 € ( 39.39 € ) | 5 dni robocze |
37.37 € ( 44.47 € ) | 5 dni robocze |
35.26 € ( 41.96 € ) | 5 dni robocze |
39.70 € ( 47.24 € ) | 5 dni robocze |
42.08 € ( 50.08 € ) | 5 dni robocze |
46.72 € ( 55.60 € ) | 5 dni robocze |
44.07 € ( 52.44 € ) | 5 dni robocze |
51.36 € ( 61.12 € ) | 5 dni robocze |
52.89 € ( 62.94 € ) | 5 dni robocze |
69.95 € ( 83.24 € ) | 5 dni robocze |
[Features]
-Spiral reamer made of cobalt high-speed steel with high versatility
-Design with 10° left bevel angle and 45° tip bevel angle
-Helical blade reduces cutting force.
Model Number | Chamfer Length T | Blade Length ℓ | Length Under Neck ℓ1 | Overall Length L | Shank Diameter d | Number of Flutes | |
Flute Diameter D | |||||||
SPR | 1. | 0.19 ~ 0.29 | 15 | - | 38 | 1. | 4 |
1.5 | 0.23 ~ 0.35 | 20 | - | 43 | 1.5 | 6 | |
2. | 0.32 ~ 0.48 | 25 | - | 49 | 2. | 6 | |
2.5 | 0.4 ~ 0.6 | 25 | - | 57 | 2.5 | 6 | |
3. | 0.49 ~ 0.73 | 25 | - | 57 | 3. | 6 | |
3.5 | 0.57 ~ 0.85 | 30 | - | 57 | 3.5 | 6 | |
4. | 0.6 ~ 0.9 | 24 | 51 | 75 | 4. | 6 | |
4.5 | 0.6 ~ 0.9 | 25 | 55 | 80 | 4.5 | 6 | |
5. | 0.6 ~ 0.9 | 26 | 60 | 86 | 5. | 6 | |
5.5 | 0.6 ~ 0.9 | 27 | 66 | 93 | 5.5 | 6 | |
6. | 0.6 ~ 0.9 | 28 | 73 | 101 | 6. | 6 | |
6.5 | 0.6 ~ 0.9 | 28 | 73 | 101 | 6. | 6 | |
7. | 0.6 ~ 0.9 | 31 | 80 | 109 | 7. | 6 | |
7.5 | 0.7 ~ 1.05 | 31 | 80 | 109 | 7. | 6 | |
8. | 0.7 ~ 1.05 | 33 | 86 | 117 | 8. | 6 | |
8.5 | 0.7 ~ 1.05 | 33 | 86 | 117 | 8. | 6 | |
9. | 0.7 ~ 1.05 | 36 | 91 | 125 | 9. | 6 | |
9.5 | 0.7 ~ 1.05 | 36 | 91 | 125 | 9. | 6 | |
10. | 0.7 ~ 1.05 | 38 | 99 | 133 | 10. | 6 | |
11. | 0.8 ~ 1.2 | 38 | 99 | 133 | 10. | 6 | |
12. | 0.8 ~ 1.2 | 44 | 106 | 151 | 12. | 6 | |
13. | 0.8 ~ 1.2 | 44 | 106 | 151 | 12. | 8 |