Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
- ( - ) | 8 dni robocze |
It is capable of finishing holes with clean surface roughness compared to the normal reamer.
Model Number | Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation | Blade Length ℓ 1 mm Increment Designation | Neck Length ℓ1 1 mm Increment Designation | Overall Length L | Shank Diameter d | |
No. | ||||||
P5SRM (Pentagonal type) P6SRM (Hexagonal type) | 3 | 0.50 ~ 1.00 | 3 ~ 4 | 2 ~ 3 | 40 | 3 |
1.01 ~ 2.00 | 4 ~ 6 | 4 ~ 8 | ||||
4 | 0.50 ~ 1.00 | 3 ~ 5 | 2 ~ 3 | 50 | 4 | |
1.01 ~ 2.00 | 4 ~ 6 | 4 ~ 8 | ||||
2.01 ~ 3.00 | 5 ~ 8 | 4 ~ 12 | ||||
6 | 0.50 ~ 1.00 | 3 ~ 5 | 2 ~ 3 | 60 | 6 | |
1.01 ~ 2.00 | 4 ~ 6 | 4 ~ 8 | ||||
2.01 ~ 3.00 | 5 ~ 8 | 4 ~ 12 | ||||
3.01 ~ 4.00 | 6 ~ 10 | 4 ~ 15 | ||||
4.01 ~ 5.90 | 7 ~ 10 | 4 ~ 16 |
Flute Diameter D | SKS | SKD | ||
Feed Rate F (mm/min) | Revolution Speed (min-1) | Feed Rate F (mm/min) | Revolution Speed (min-1) | |
0.5 | 15 | 160 | 13 | 140 |
0.7 | 15 | 155 | 13 | 140 |
1.0 | 15 | 150 | 13 | 135 |
1.4 | 14 | 140 | 12 | 126 |
1.6 | 13 | 130 | 11 | 117 |
1.9 | 12 | 120 | 10 | 108 |
3.0 | 10 | 100 | 9 | 90 |
5.9 | 9 | 90 | 8 | 81 |