Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Tool Diameter(mm)
  • Groove Length(mm)
  • Shank Diameter d(mm)
  • Number of Flutes(Sheet(s))
  • Overall Length L(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade

Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 23.
Ilość:

Rysunek konturowy

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade:Related Image

Lista numerów części

Liczba pozycji

Tool Diameter

(mm)

Groove Length

(mm)

Shank Diameter d

(mm)

Number of Flutes

(Sheet(s))

Overall Length L

(mm)

Chamfer Length T

Minimalna wielkość zamówienia
3
27
3
4
60
0.5
1 szt.
3.005
27
3
4
60
0.5
1 szt.
3.01
27
3
4
60
0.5
1 szt.
4
27
4
4
60
0.5
1 szt.
4.005
27
4
4
60
0.5
1 szt.
4.01
27
4
4
60
0.5
1 szt.
5
30
5
4
70
0.5
1 szt.
5.005
30
5
4
70
0.5
1 szt.
5.01
30
5
4
70
0.8
1 szt.
6
30
6
6
80
0.8
1 szt.
6.005
30
6
6
80
0.8
1 szt.
6.01
30
6
6
80
0.8
1 szt.
7
35
7
6
80
0.8
1 szt.
7.005
35
7
6
80
0.8
1 szt.
8
35
8
6
80
0.8
1 szt.
8.005
40
8
6
80
0.8
1 szt.
8.01
40
8
6
80
1
1 szt.
9
40
9
6
90
1
1 szt.
9.005
40
9
6
90
1
1 szt.
9.01
40
9
6
90
1
1 szt.
10
40
10
6
90
1
1 szt.
10.005
40
10
6
90
1
1 szt.
10.01
40
10
6
90
1
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
52.82 €
( 62.86 € )
5 dni robocze
52.82 €
( 62.86 € )
5 dni robocze
52.82 €
( 62.86 € )
5 dni robocze
60.51 €
( 72.01 € )
5 dni robocze
60.51 €
( 72.01 € )
5 dni robocze
60.51 €
( 72.01 € )
5 dni robocze
64.36 €
( 76.59 € )
5 dni robocze
64.36 €
( 76.59 € )
5 dni robocze
64.36 €
( 76.59 € )
5 dni robocze
71.13 €
( 84.64 € )
5 dni robocze
71.13 €
( 84.64 € )
5 dni robocze
71.13 €
( 84.64 € )
5 dni robocze
78.36 €
( 93.25 € )
5 dni robocze
78.36 €
( 93.25 € )
5 dni robocze
83.54 €
( 99.41 € )
5 dni robocze
99.59 €
( 118.51 € )
5 dni robocze
99.59 €
( 118.51 € )
5 dni robocze
98.71 €
( 117.46 € )
5 dni robocze
98.71 €
( 117.46 € )
5 dni robocze
98.71 €
( 117.46 € )
5 dni robocze
92.70 €
( 110.31 € )
5 dni robocze
92.70 €
( 110.31 € )
5 dni robocze
92.70 €
( 110.31 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
-Since it has a face groove, it can simultaneously correct the curvature of the hole with the milling function and improve the surface roughness with the smoothing function
-Direct reaming is possible without correction by an end mill after drilling a pilot hole.

Specyfikacja i cena

Specifications

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade:Related Image

Model Number
SEC-ECHR
Flute Diameter
D
Chamfer Length
T
Blade Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of FlutesBottom Blade Shape
30.5276034Flat
3.0050.5276034
3.010.5276034
40.5276044
4.0050.5276044
4.010.5276044
50.5307054
5.0050.5307054
5.010.8307054
60.8308066
6.0050.8308066
6.010.8308066
70.8358076
7.0050.8358076
7.010.8358076
80.8358086
8.0050.8408086
8.011.0408086
91.0409096
9.0051.0409096
9.011.0409096
101.04090106
10.0051.04090106
10.011.04090106

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Funkcje i przykłady użycia

More Information


Skew compensation for the hole can be achieved using the milling effect, simultaneously with improved surface roughness using the burnishing effect.
Following the drilling of pilot holes, reaming can be done directly without going through the correction process with end milling.

Straight Reamer with Carbide Bottom Blade:Related Image