Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
79.21 € ( 94.26 € ) | 5 dni robocze |
84.04 € ( 100.01 € ) | 5 dni robocze |
84.04 € ( 100.01 € ) | 5 dni robocze |
95.75 € ( 113.94 € ) | 5 dni robocze |
95.75 € ( 113.94 € ) | 5 dni robocze |
101.39 € ( 120.65 € ) | 5 dni robocze |
94.30 € ( 112.22 € ) | 5 dni robocze |
94.41 € ( 112.35 € ) | 5 dni robocze |
101.50 € ( 120.78 € ) | 5 dni robocze |
139.59 € ( 166.11 € ) | 5 dni robocze |
139.59 € ( 166.11 € ) | 5 dni robocze |
139.59 € ( 166.11 € ) | 5 dni robocze |
169.96 € ( 202.25 € ) | 5 dni robocze |
169.96 € ( 202.25 € ) | 5 dni robocze |
213.30 € ( 253.83 € ) | 5 dni robocze |
213.30 € ( 253.83 € ) | 5 dni robocze |
155.56 € ( 185.12 € ) | 5 dni robocze |
186.26 € ( 221.65 € ) | 5 dni robocze |
[Features]
-Internal lubrication efficiently evacuates chips and improves tool life
-Supports a wide range of materials, from general steel to stainless steel
-Achieves excellent strength by adopting a straight cutting edge
-Demonstrates high centripetal force by using three chip and X-type thinning
-The combination of superfine carbide alloy and TiAlN coating provides excellent abrasion resistance and enables high-speed machining.
Model Number | Groove Length ℓ | Overall Length L | Shank Diameter d | |
Diameter D | ||||
TAC-HESDR | 3 | 28 | 66 | 6 |
4.2 | 36 | 74 | 6 | |
4.3 | 36 | 74 | 6 | |
5.2 | 44 | 82 | 6 | |
5.8 | 44 | 82 | 6 | |
6.6 | 53 | 91 | 8 | |
6.9 | 53 | 91 | 8 | |
7 | 53 | 91 | 8 | |
8 | 53 | 91 | 8 | |
8.5 | 61 | 103 | 10 | |
8.6 | 61 | 103 | 10 | |
9 | 61 | 103 | 10 | |
9.8 | 61 | 103 | 10 | |
10 | 61 | 103 | 10 | |
10.4 | 71 | 118 | 12 | |
10.5 | 71 | 118 | 12 | |
11 | 71 | 118 | 12 | |
11.8 | 71 | 118 | 12 | |
13 | 77 | 124 | 14 |