Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Shank Diameter d(mm)
  • Number of Flutes
  • Overall Length L(mm)
  • #2
      [3–4/0.1]
      [5–16/0.1]
    • #3
        [1–5/0.1]
      • #4
        [2–16/1]
      • #5
          [1.5–2/0.1]
          [3–12/0.1]
        • #6
            [0.2–4.8/0.05]
          • #7
              [0.1–4.7/0.05]
            • #8
                [5–75/1]
              • Szacowane dni wysyłki
                • Wszystko
                • W ciągu 7 dni robocze

              Carbide T-Slot Cutter 2 / 4-flute / Bottom Corner Angle, Back Radius

              Carbide T-Slot Cutter 2 / 4-flute / Bottom Corner Angle, Back Radius

              Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

              Numer części:

              Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 12.
              Ilość:

              Rysunek konturowy

              Carbide T-Slot Cutter 2/4-flute / Bottom Corner Angle, Back Radius: Related Image

               

              Lista numerów części

              Liczba pozycji

              Shank Diameter d

              (mm)

              Number of Flutes

              Overall Length L

              (mm)

              #2

              #3

              #4

              #5

              #6

              #7

              #8

              Minimalna wielkość zamówienia
              4
              2 Flutes
              50
              3 - 4
              1 - 2
              2
              1.5 - 2
              0.2 - 1.8
              0.1 - 1.7
              5 - 75
              1 szt.
              6
              2 Flutes
              60
              5 - 6
              2 - 5
              2 - 6
              3 - 4
              0.2 - 4.8
              0.1 - 4.7
              5 - 75
              1 szt.
              8
              2 Flutes
              60
              6.1 - 8
              2 - 5
              2 - 8
              4 - 6
              0.2 - 4.8
              0.1 - 4.7
              5 - 75
              1 szt.
              10
              2 Flutes
              80
              8.1 - 10
              2 - 5
              2 - 10
              5 - 7
              0.2 - 4.8
              0.1 - 4.7
              5 - 75
              1 szt.
              12
              2 Flutes
              80
              10.1 - 12
              2 - 5
              2 - 12
              6 - 8
              0.2 - 4.8
              0.1 - 4.7
              5 - 75
              1 szt.
              16
              2 Flutes
              100
              12.1 - 16
              2 - 5
              2 - 16
              8 - 12
              0.2 - 4.8
              0.1 - 4.7
              5 - 75
              1 szt.
              4
              4 Flutes
              50
              3 - 4
              1 - 2
              2
              1.5 - 2
              0.2 - 1.8
              0.1 - 1.7
              5 - 75
              1 szt.
              6
              4 Flutes
              60
              5 - 6
              2 - 5
              2 - 6
              3 - 4
              0.2 - 4.8
              0.1 - 4.7
              5 - 75
              1 szt.
              8
              4 Flutes
              60
              6.1 - 8
              2 - 5
              2 - 8
              4 - 6
              0.2 - 4.8
              0.1 - 4.7
              5 - 75
              1 szt.
              10
              4 Flutes
              80
              8.1 - 10
              2 - 5
              2 - 10
              5 - 7
              0.2 - 4.8
              0.1 - 4.7
              5 - 75
              1 szt.
              12
              4 Flutes
              80
              10.1 - 12
              2 - 5
              2 - 12
              6 - 8
              0.2 - 4.8
              0.1 - 4.7
              5 - 75
              1 szt.
              16
              4 Flutes
              100
              12.1 - 16
              2 - 5
              2 - 16
              8 - 12
              0.2 - 4.8
              0.1 - 4.7
              5 - 75
              1 szt.
              Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
              Standardowa data wysyłki
              -
              (
              -
              )
              7 dni robocze
              -
              (
              -
              )
              7 dni robocze
              -
              (
              -
              )
              7 dni robocze
              -
              (
              -
              )
              7 dni robocze
              -
              (
              -
              )
              7 dni robocze
              -
              (
              -
              )
              7 dni robocze
              -
              (
              -
              )
              7 dni robocze
              -
              (
              -
              )
              7 dni robocze
              -
              (
              -
              )
              7 dni robocze
              -
              (
              -
              )
              7 dni robocze
              -
              (
              -
              )
              7 dni robocze
              -
              (
              -
              )
              7 dni robocze

              Szczegółowe informacje

              Podstawowe informacje

              [Features]
              -Both bottom and back shapes can be machined
              .

              Specyfikacja i cena

              Specification Table

              Carbide T-Slot Cutter 2/4-flute / Bottom Corner Angle, Back Radius: Related Image
              Model Number Blade Diameter
              D

              0.1 mm Unit Specification
              Blade Width

              0.1 mm Unit Specification
              Neck Length
              1
              1 mm Unit Specification
              Neck Diameter*
              d
              1
              0.1 mm Unit Specification
              Edge Width
              b

              0.05 mm Unit Specification
              Corner
              R

              0.05 mm Unit Specification
              Single Corner
              θ

              1° Specification
              Overall Length
              L
              Shank diameter
              d
              STSCREM
              (2-flute)
              STSCREMW
              (4-flute)
              43.0 to 4.0 1.0 to 2.0 21.5 to 2.00.20 ≤ b ≤ −0.200.10 ≤ R ≤ −0.30

              to

              75°

              50
              65.0 to 6.0 2.0 to 5.0 2 to 6 3.0 to 4.0 60
              86.1 to 8.0 2.0 to 5.0 2 to 8 4.0 to 6.0 60
              108.1 to 10.0 2.0 to 5.0 2 to 10 5.0 to 7.0 80
              1210.1 to 12.0 2.0 to 5.0 2 to 12 6.0 to 8.0 80
              1612.1 to 16.02.0 to 5.02 to 168.0 to 12.0100


              *Note that if the neck diameter does not satisfy the condition "2 ≤ D −d1", products are not available.
              Click here for the cutting conditions

              Delivery Date

              Carbide T-Slot Cutter 2/4-flute / Bottom Corner Angle, Back Radius: Related Image