Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
22.66 € ( 26.97 € ) | 5 dni robocze |
23.81 € ( 28.33 € ) | 5 dni robocze |
22.66 € ( 26.97 € ) | 5 dni robocze |
23.86 € ( 28.39 € ) | 5 dni robocze |
28.80 € ( 34.27 € ) | 5 dni robocze |
27.81 € ( 33.09 € ) | 5 dni robocze |
32.05 € ( 38.14 € ) | 5 dni robocze |
30.00 € ( 35.70 € ) | 5 dni robocze |
37.95 € ( 45.16 € ) | 5 dni robocze |
35.08 € ( 41.75 € ) | 5 dni robocze |
58.87 € ( 70.06 € ) | 5 dni robocze |
54.30 € ( 64.62 € ) | 5 dni robocze |
68.43 € ( 81.43 € ) | 5 dni robocze |
68.17 € ( 81.12 € ) | 5 dni robocze |
84.46 € ( 100.51 € ) | 5 dni robocze |
98.08 € ( 116.72 € ) | 5 dni robocze |
95.49 € ( 113.63 € ) | 5 dni robocze |
114.27 € ( 135.98 € ) | 5 dni robocze |
124.90 € ( 148.63 € ) | 5 dni robocze |
139.35 € ( 165.83 € ) | 5 dni robocze |
139.61 € ( 166.14 € ) | 5 dni robocze |
115.35 € ( 137.27 € ) | 5 dni robocze |
[Features]
-The coating has high oxidation resistance and high hardness and achieves long service life. Effective in high-speed machining and dry machining as coating properties
-Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for information on application methods, range of services, prices, etc.
Model Number
AS-EM4R
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
3 | 12 | 55 | 15° | 6 |
4 | 15 | 57 | 15° | 6 |
5 | 19 | 63 | 15° | 6 |
6 | 19 | 63 | — | 6 |
7 | 28 | 78 | 15° | 10 |
8 | 28 | 78 | 15° | 10 |
9 | 34 | 84 | 15° | 10 |
10 | 34 | 84 | — | 10 |
11 | 40 | 97 | 15° | 12 |
12 | 40 | 97 | — | 12 |
13 | 40 | 97 | — | 12 |
14 | 40 | 97 | — | 12 |
15 | 48 | 108 | 15° | 16 |
16 | 48 | 108 | — | 16 |
18 | 48 | 108 | — | 16 |
19 | 56 | 122 | 15° | 20 |
20 | 56 | 122 | — | 20 |
21 | 56 | 122 | — | 20 |
22 | 56 | 122 | — | 20 |
23 |
68 |
144 | 15° | 25 |
25 |
68 |
144 | — | 25 |
30 |
68 |
144 | — | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.