Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
22.43 € ( 26.69 € ) | 5 dni robocze |
23.33 € ( 27.76 € ) | 5 dni robocze |
22.43 € ( 26.69 € ) | 5 dni robocze |
23.40 € ( 27.85 € ) | 5 dni robocze |
24.66 € ( 29.35 € ) | 5 dni robocze |
25.17 € ( 29.95 € ) | 5 dni robocze |
25.17 € ( 29.95 € ) | 5 dni robocze |
25.70 € ( 30.58 € ) | 5 dni robocze |
24.41 € ( 29.05 € ) | 5 dni robocze |
24.41 € ( 29.05 € ) | 5 dni robocze |
26.46 € ( 31.49 € ) | 5 dni robocze |
27.95 € ( 33.26 € ) | 5 dni robocze |
29.51 € ( 35.12 € ) | 5 dni robocze |
27.34 € ( 32.53 € ) | 5 dni robocze |
30.00 € ( 35.70 € ) | 5 dni robocze |
30.42 € ( 36.20 € ) | 5 dni robocze |
32.82 € ( 39.06 € ) | 5 dni robocze |
32.82 € ( 39.06 € ) | 5 dni robocze |
32.82 € ( 39.06 € ) | 5 dni robocze |
35.59 € ( 42.35 € ) | 5 dni robocze |
35.59 € ( 42.35 € ) | 5 dni robocze |
43.07 € ( 51.25 € ) | 5 dni robocze |
49.88 € ( 59.36 € ) | 5 dni robocze |
49.61 € ( 59.04 € ) | 5 dni robocze |
53.54 € ( 63.71 € ) | 5 dni robocze |
65.38 € ( 77.80 € ) | 5 dni robocze |
87.32 € ( 103.91 € ) | 5 dni robocze |
81.62 € ( 97.13 € ) | 5 dni robocze |
102.56 € ( 122.05 € ) | 5 dni robocze |
99.38 € ( 118.26 € ) | 5 dni robocze |
132.29 € ( 157.43 € ) | 5 dni robocze |
121.15 € ( 144.17 € ) | 5 dni robocze |
138.31 € ( 164.59 € ) | 5 dni robocze |
164.29 € ( 195.51 € ) | 5 dni robocze |
178.32 € ( 212.20 € ) | 5 dni robocze |
172.09 € ( 204.79 € ) | 5 dni robocze |
173.78 € ( 206.80 € ) | 5 dni robocze |
221.61 € ( 263.72 € ) | 5 dni robocze |
229.70 € ( 273.34 € ) | 5 dni robocze |
[Features]
-High-speed steel powder for roughing with short flute length expected to last long
-Coating with excellent lubricity is effective for wet machining and machining at cutting speeds of 40 m/min or less
-Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for information on application procedures, range of services, prices, etc.
Model Number
VPM-EM2S
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
1 | 2.5 | 45 | 15° | 6 |
1.5 | 4 | 45 | 15° | 6 |
2 | 5 | 50 | 15° | 6 |
2.5 | 6 | 50 | 15° | 6 |
3 | 8 | 50 | 15° | 6 |
3.5 | 8 | 60 | 15° | 8 |
4 | 8 | 60 | 15° | 8 |
4.5 | 10 | 60 | 15° | 8 |
5 | 10 | 60 | 15° | 8 |
5.5 | 12 | 60 | 15° | 8 |
6 | 12 | 60 | 15° | 8 |
6.5 | 14 | 60 | 15° | 10 |
7 | 14 | 60 | 15° | 10 |
7.5 | 14 | 60 | 15° | 10 |
8 | 14 | 60 | 15° | 10 |
8.5 | 18 | 70 | 15° | 10 |
9 | 18 | 70 | 15° | 10 |
9.5 | 18 | 70 | 15° | 10 |
10 | 18 | 70 | — | 10 |
11 | 22 | 80 | 15° | 12 |
12 | 22 | 80 | — | 12 |
13 | 26 | 85 | — | 12 |
14 | 26 | 90 | 15° | 16 |
15 | 30 | 95 | 15° | 16 |
16 | 30 | 95 | — | 16 |
18 | 34 | 95 | — | 16 |
19 | 38 | 110 | 15° | 20 |
20 | 38 | 110 | — | 20 |
21 | 45 | 110 | — | 20 |
22 | 45 | 110 | — | 20 |
23 | 50 | 120 | 15° | 25 |
25 | 50 | 120 | — | 25 |
26 | 50 | 120 | — | 25 |
28 | 55 | 125 | — | 25 |
30 | 55 | 125 | — | 25 |
32 | 60 | 145 | — | 32 |
35 | 60 | 145 | — | 32 |
38 | 65 | 150 | — | 32 |
40 | 65 | 150 | — | 32 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.