Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Number of Flutes(sheet)
  • Processing Applications
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut / Non-Coated Model (PM-RFPS5)

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut / Non-Coated Model PM-RFPS5

Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

Numer części:

PM-RFPS5
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    37.85 €
  • Łącznie (bez VAT)
    37.85 €
    Cena z VAT:
    45.04 €
  • Data wysyłki
    5 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 17.07.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?23
Ilość 
?
1 - 2324 - 4950+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
37.85 €
(
45.04 €
)
37.85 €
(
45.04 €
)
33.98 €
(
40.44 €
)
Shipping days5 daysQuoteQuote

Rysunek konturowy

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
PM-RFPS5

Outer Diameter (D)

(φ)

Flute Length (ℓ)

(mm)

Number of Flutes

(sheet)

Processing Applications

Shank Diameter (d)

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Length Under Neck (θ)

Corner Chamfering C

(mm)

Tolerance

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
5
13
3
Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting
6
57
15°
-
±0.060
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
37.85 €
(
45.04 €
)
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
-Uncoated short flutes of high-speed steel powder expected to last a long time
-Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for information on application procedures, range of services, prices, etc.

Specyfikacja i cena

Specifications

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
PM-RFPS

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
5 13 57 15° 6 3
6 13 57 6 3
7 16 66 15° 10 3
8 19 69 15° 10 4
9 19 69 15° 10 4
10 22 72 10 4
11 22 79 15° 12 0.2 ~ 0.7 4
12 26 83 12 0.2 ~ 0.7 4
13 26 83 12 0.2 ~ 0.7 4
14 26 83 12 0.2 ~ 0.7 4
15 26 83 12 0.2 ~ 0.7 4
16 32 92 16 0.3 ~ 0.9 4
17 32 92 16 0.3 ~ 0.9 4
18 32 92 16 0.3 ~ 0.9 4
19 32 92 16 0.3 ~ 0.9 4
20 38 104 20 0.3 ~ 0.9 4
22 38 104 20 0.3 ~ 0.9 4
25 45 121 25 0.3 ~ 0.9 4
28 45 121 25 0.3 ~ 0.9 5
30 45 121 25 0.3 ~ 0.9 5
32 53 133 32 0.3 ~ 0.9 6



Outer Diameter D Tolerance
5, 6 ±0.060
7 ~ 10 ±0.075
11 ~ 18 ±0.090
19 ~ 30 ±0.105
32 ±0.107


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony