Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
45.82 € ( 54.53 € ) | 5 dni robocze |
56.98 € ( 67.81 € ) | 5 dni robocze |
48.78 € ( 58.05 € ) | 5 dni robocze |
57.85 € ( 68.84 € ) | 5 dni robocze |
45.91 € ( 54.63 € ) | 5 dni robocze |
44.46 € ( 52.91 € ) | 5 dni robocze |
53.09 € ( 63.18 € ) | 5 dni robocze |
52.26 € ( 62.19 € ) | 5 dni robocze |
65.50 € ( 77.94 € ) | 5 dni robocze |
154.07 € ( 183.34 € ) | 5 dni robocze |
Available in 10 sizes including the long shank type
Model Number | Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Figure | ||
Outer Diameter D |
Shank Diameter d |
|||||
SEC-LS-PLEM2R | 1 | — | 3 | 3 | 65 | 1 |
1 |
1 |
1 | 3 | 65 | 2 | |
1.5 | — | 3 | 3 | 65 | 1 | |
1.5 |
1.5 |
1.5 | 3 | 65 | 2 | |
2 | — | 3 | 5 | 80 | 1 | |
2 |
2 |
2 | 5 | 80 | 2 | |
3 | — | 3 | 8 | 100 | 2 | |
4 | — | 4 | 10 | 120 | 2 | |
6 | — | 6 | 15 | 150 | 2 | |
10 | — | 10 | 20 | 180 | 2 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
●A blade shape ideal for machining resin.
●Suitable for machining aluminum, copper and other non-ferrous materials.
● The long shank model is ideal for machining deep grooves.