Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • R Size(mm)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Length Under Neck (ℓ1)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

CRN Coated Carbide Long Neck Ball End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model

CRN Coated Carbide Long Neck Ball End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model

Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 37.
Ilość:

Rysunek konturowy

CRN Coated Carbide Long Neck Ball End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model:Related Image

Lista numerów części

Liczba pozycji

R Size

(mm)

Flute Length (ℓ)

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Length Under Neck (ℓ1)

(mm)

Shank Diameter (d)

(mm)

Outer Diameter D

(mm)

Under Neck Diameter d1

(mm)

Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'

(mm)

Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°

(mm)

Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°

(mm)

Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
0.2
0.4
50
2
4
0.4
0.37
2.08
2.16
2.36
2.59
1 szt.
0.2
0.4
50
4
4
0.4
0.37
4.16
4.33
4.72
5.19
1 szt.
0.3
0.6
50
4
4
0.6
0.56
4.16
4.33
4.72
5.19
1 szt.
0.3
0.6
50
6
4
0.6
0.56
6.24
6.49
7.08
7.78
1 szt.
0.3
0.6
50
8
4
0.6
0.56
8.31
8.66
9.44
10.38
1 szt.
0.4
0.8
50
6
4
0.8
0.76
6.24
6.49
7.08
7.78
1 szt.
0.4
0.8
50
10
4
0.8
0.76
10.39
10.82
11.8
12.97
1 szt.
0.5
1
50
4
4
1
0.95
4.16
4.33
4.72
5.19
1 szt.
0.5
1
50
6
4
1
0.95
6.24
6.49
7.08
7.78
1 szt.
0.5
1
50
8
4
1
0.95
8.31
8.66
9.44
10.38
1 szt.
0.5
1
50
10
4
1
0.95
10.39
10.82
11.8
12.97
1 szt.
0.5
1
50
12
4
1
0.95
12.47
12.99
14.16
15.57
1 szt.
0.5
1
50
14
4
1
0.95
14.55
15.15
16.52
18.16
1 szt.
0.5
1
50
16
4
1
0.95
16.63
17.31
18.87
20.76
1 szt.
0.5
1
70
20
4
1
0.95
20.79
21.64
23.59
25.95
1 szt.
0.75
1.5
50
10
4
1.5
1.45
10.39
10.82
11.8
12.97
1 szt.
0.75
1.5
50
12
4
1.5
1.45
12.47
12.99
14.16
15.57
1 szt.
1
2
50
6
4
2
1.95
6.24
6.49
7.08
7.78
1 szt.
1
2
50
8
4
2
1.95
8.31
8.66
9.44
10.38
1 szt.
1
2
50
10
4
2
1.95
10.39
10.82
11.8
12.97
1 szt.
1
2
50
12
4
2
1.95
12.47
12.99
14.16
15.57
1 szt.
1
2
50
16
4
2
1.95
16.63
17.31
18.87
Without Interference
1 szt.
1
2
70
18
4
2
1.95
18.71
19.48
21.23
Without Interference
1 szt.
1
2
70
20
4
2
1.95
20.79
21.64
23.59
Without Interference
1 szt.
1
2
70
25
4
2
1.95
25.98
27.05
29.49
Without Interference
1 szt.
1
2
70
30
4
2
1.95
31.18
32.46
Without Interference
Without Interference
1 szt.
1.5
3
50
10
6
3
2.9
10.39
10.82
11.8
12.97
1 szt.
1.5
3
50
12
6
3
2.9
12.47
12.99
14.16
15.57
1 szt.
1.5
3
70
14
6
3
2.9
14.55
15.15
16.52
18.16
1 szt.
1.5
3
70
16
6
3
2.9
16.63
17.31
18.87
20.76
1 szt.
1.5
3
70
20
6
3
2.9
20.79
21.64
23.59
25.95
1 szt.
1.5
3
70
30
6
3
2.9
31.18
32.46
35.39
Without Interference
1 szt.
2
4
50
12
6
4
3.85
12.47
12.99
14.16
15.57
1 szt.
2
4
70
16
6
4
3.85
16.63
17.31
18.87
Without Interference
1 szt.
2
4
70
20
6
4
3.85
20.79
21.64
23.59
Without Interference
1 szt.
2
4
70
30
6
4
3.85
31.18
32.46
Without Interference
Without Interference
1 szt.
2
4
110
40
6
4
3.85
41.57
43.28
Without Interference
Without Interference
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
36.23 €
( 43.11 € )
5 dni robocze
45.49 €
( 54.13 € )
5 dni robocze
34.78 €
( 41.39 € )
5 dni robocze
36.23 €
( 43.11 € )
5 dni robocze
59.38 €
( 70.66 € )
5 dni robocze
41.27 €
( 49.11 € )
5 dni robocze
52.24 €
( 62.17 € )
5 dni robocze
43.23 €
( 51.44 € )
5 dni robocze
33.74 €
( 40.15 € )
5 dni robocze
42.10 €
( 50.10 € )
5 dni robocze
35.08 €
( 41.75 € )
5 dni robocze
35.20 €
( 41.89 € )
5 dni robocze
59.22 €
( 70.47 € )
5 dni robocze
58.92 €
( 70.11 € )
5 dni robocze
81.23 €
( 96.66 € )
5 dni robocze
57.23 €
( 68.10 € )
5 dni robocze
33.95 €
( 40.40 € )
5 dni robocze
33.95 €
( 40.40 € )
5 dni robocze
35.08 €
( 41.75 € )
5 dni robocze
42.10 €
( 50.10 € )
5 dni robocze
35.08 €
( 41.75 € )
5 dni robocze
43.14 €
( 51.34 € )
5 dni robocze
49.86 €
( 59.33 € )
5 dni robocze
37.72 €
( 44.89 € )
5 dni robocze
60.83 €
( 72.39 € )
5 dni robocze
44.22 €
( 52.62 € )
5 dni robocze
59.84 €
( 71.21 € )
5 dni robocze
63.23 €
( 75.24 € )
5 dni robocze
68.24 €
( 81.21 € )
5 dni robocze
44.59 €
( 53.06 € )
5 dni robocze
54.14 €
( 64.43 € )
5 dni robocze
70.81 €
( 84.26 € )
5 dni robocze
61.75 €
( 73.48 € )
5 dni robocze
63.44 €
( 75.49 € )
5 dni robocze
45.03 €
( 53.59 € )
5 dni robocze
62.95 €
( 74.91 € )
5 dni robocze
82.91 €
( 98.66 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

CrN coated products that are ideal for copper electrode processing are available at affordable prices

Specyfikacja i cena

Specifications

CRN Coated Carbide Long Neck Ball End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model:Related Image

Model Number
CRN-CUBEM2LB

Tip
R
Length Under Neck
1
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle
30'
0.2 2 0.4 0.37 50 4 2.08 2.16 2.36 2.59
4 4.16 4.33 4.72 5.19
0.3 4 0.6 0.56 50 4 4.16 4.33 4.72 5.19
6 6.24 6.49 7.08 7.78
8 8.31 8.66 9.44 10.38
0.4 6 0.8 0.76 50 4 6.24 6.49 7.08 7.78
10 10.39 10.82 11.80 12.97
0.5 4 1 0.95 50 4 4.16 4.33 4.72 5.19
6 6.24 6.49 7.08 7.78
8 8.31 8.66 9.44 10.38
10 10.39 10.82 11.80 12.97
12 12.47 12.99 14.16 15.57
14 14.55 15.15 16.52 18.16
16 16.63 17.31 18.87 20.76
20 70 20.79 21.64 23.59 25.95
0.75 10 1.5 1.45 50 4 10.39 10.82 11.80 12.97
12 12.47 12.99 14.16 15.57
1 6 2 1.95 50 4 6.24 6.49 7.08 7.78
8 8.31 8.66 9.44 10.38
10 10.39 10.82 11.80 12.97
12 12.47 12.99 14.16 15.57
16 16.63 17.31 18.87 Without Interference
18 70 18.71 19.48 21.23 Without Interference
20 20.79 21.64 23.59 Without Interference
25 25.98 27.05 29.49 Without Interference
30 31.18 32.46 Without Interference Without Interference
1.5 10 3 2.9 50 6 10.39 10.82 11.80 12.97
12 12.47 12.99 14.16 15.57
14 70 14.55 15.15 16.52 18.16
16 16.63 17.31 18.87 20.76
20 20.79 21.64 23.59 25.95
25 25.98 27.05 29.49 Without Interference
30 31.18 32.46 35.39 Without Interference
2 12 4 3.85 50 6 12.47 12.99 14.16 15.57
16 70 16.63 17.31 18.87 Without Interference
20 20.79 21.64 23.59 Without Interference
30 31.18 32.46 Without Interference Without Interference
40 110 41.57 43.28 Without Interference Without Interference


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Funkcje i przykłady użycia

More Information


The CrN coating with excellent lubricity is ideal for copper electrode processing.
The long neck helps to avoid tool interference when machining in deep areas.