Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu
Numer części:
.Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
33.74 € ( 40.15 € ) | 5 dni robocze |
33.74 € ( 40.15 € ) | 5 dni robocze |
68.18 € ( 81.13 € ) | 5 dni robocze |
62.36 € ( 74.21 € ) | 5 dni robocze |
61.29 € ( 72.94 € ) | 5 dni robocze |
105.43 € ( 125.46 € ) | 5 dni robocze |
170.48 € ( 202.87 € ) | 5 dni robocze |
153.89 € ( 183.13 € ) | 5 dni robocze |
Ideal for copper electrode processing due to the CrN coating that exhibits excellent lubricity
Model Number | Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Tip R |
||||||
CRN-CUBEM | 0.5 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 1 |
1 | 2 | 3 | 60 | 6 | 1 | |
1.5 | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 1 | |
2 | 4 | 6 | 70 | 6 | 1 | |
3 | 6 | 9 | 90 | 6 | 2 | |
4 | 8 | 12 | 100 | 8 | 2 | |
5 | 10 | 15 | 110 | 10 | 2 | |
6 | 12 | 18 | 120 | 12 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
●The CrN coating with excellent lubricity is ideal for copper electrode processing.