Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu
Numer części:
.Model | Standard Unit Price | Slide Unit Price | |
1 to 9 pcs | 10 to 19 pcs | 20 to 99 pcs | |
KBOXDS-AGH-0811 | - | - | - |
KBOXDS-AGH-0818-1 | - | - | - |
KBOXDS-AGH-0825-1 | - | - | - |
KBOXDS-AGH-1212-S | - | - | - |
KBOXDS-AGH-1212 | - | - | - |
KBOXDS-AGH-1520 | - | - | - |
KBOXDS-AGH-1520-1 | - | - | - |
KBOXDS-AGH-1525 | - | - | - |
KBOXDS-AGH-1525-1 | - | - | - |
KBOXDS-AGH-2020-S | - | - | - |
KBOXDS-AGH-2020 | - | - | - |
Model | Standard Unit Price | Slide Unit Price | |
1 to 9 pcs | 10 to 19 pcs | 20 to 99 pcs | |
KBOXDS-ATH-0811 | - | - | - |
KBOXDS-ATH-0818-1 | - | - | - |
KBOXDS-ATH-0825-1 | - | - | - |
KBOXDS-ATH-1212-S | - | - | - |
KBOXDS-ATH-1212 | - | - | - |
KBOXDS-ATH-1520 | - | - | - |
KBOXDS-ATH-1520-1 | - | - | - |
KBOXDS-ATH-1525 | - | - | - |
KBOXDS-ATH-1525-1 | - | - | - |
KBOXDS-ATH-2020-S | - | - | - |
KBOXDS-ATH-2020 | - | - | - |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
49.95 € ( 59.44 € ) | 5 dni robocze |
65.03 € ( 77.39 € ) | 5 dni robocze |
69.66 € ( 82.90 € ) | 24 dni robocze |
69.03 € ( 82.15 € ) | 5 dni robocze |
64.41 € ( 76.65 € ) | 5 dni robocze |
74.76 € ( 88.96 € ) | 5 dni robocze |
76.23 € ( 90.71 € ) | 5 dni robocze |
77.48 € ( 92.20 € ) | 5 dni robocze |
81.15 € ( 96.57 € ) | 5 dni robocze |
90.16 € ( 107.29 € ) | 5 dni robocze |
87.72 € ( 104.39 € ) | 5 dni robocze |
58.69 € ( 69.84 € ) | 5 dni robocze |
67.71 € ( 80.57 € ) | 5 dni robocze |
72.59 € ( 86.38 € ) | 6 dni robocze |
70.51 € ( 83.91 € ) | 5 dni robocze |
67.58 € ( 80.42 € ) | 5 dni robocze |
77.92 € ( 92.72 € ) | 5 dni robocze |
81.59 € ( 97.09 € ) | 6 dni robocze |
82.86 € ( 98.60 € ) | 6 dni robocze |
86.24 € ( 102.63 € ) | 5 dni robocze |
85.04 € ( 101.20 € ) | 5 dni robocze |
83.83 € ( 99.76 € ) | 5 dni robocze |
[Hole Machining Service Available]A fixed-size plastic control box, compact waterproof (cover type), KBOXDS series
Material | Top Cover | ABS (AGH: White Gray) |
Polycarbonate (ATH: Transparent) | ||
Body | ABS (White Gray) | |
Gasket | Polyurethane Foam | |
Hinge | Stainless Steel (SUS304) | |
Latch | Stainless Steel (SUS304) | |
Mounting Base | Steel (SGCC) | |
Bracket | Stainless Steel (SUS304) | |
Protection Grade | IP66 | |
Operating Temperature Range | −40°C to +80°C | |
Average Thickness | 4 mm | |
Flame Retardant Grade | ABS UL94-HB | |
Polycarbonate UL94-V0 |
[Top Cover Bubbles]
Air bubbles may be seen in the transparent top cover. This does not affect the strength of the cover.
The condition is good as long as there are no more than 4 air bubbles with a size of less than 5 mm.