Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • #2
      [400–1200/1]
    • #3
        [400–1200/1]
      • #4
          [250–400/5]
          [400–1000/1]
        • #5
            [250–400/5]
          • E
          • G
          • K
          • CAD
          • Szacowane dni wysyłki
            • Wszystko
            • W ciągu 8 dni robocze

          Free-Size Independent Board Box FJSA Series

          Free-Size Independent Board Box FJSA Series

          Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

          • Free-Size Independent Board Box FJSA Series
          • Free-Size Independent Board Box FJSA Series

          Numer części:

          Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
          Ilość:

          Specyfikacja produktu

          Specification Table

          Free-Standing Panel Box Configurable Size FJSA Series: Related Images
          Disclaimer on Lead Time
          The working days for this product do not include weekends or public holidays.
          Check our WOS (Web Order System) for shipping date details.
          The "−" size is not available.
          D
          W



          H
          ¥ Normal Unit Price
          400 to 499500 to 599600 to 699700 to 799800 to 899900 to 1,0001,001 to 1,1001,101 to 1,200
          250 to 295400 to 499     
          500 to 599        
          600 to 699        
          700 to 799        
          800 to 899        
          900 to 1,000        
          300 to 350400 to 499     
          500 to 599        
          600 to 699        
          700 to 799        
          800 to 899        
          900 to 1,000        
          355 to 400400 to 499     
          500 to 599        
          600 to 699        
          700 to 799        
          800 to 899        
          900 to 1,000        

          Basic Specifications

          Free-Standing Panel Box Configurable Size FJSA Series: Related Images
          Free-Standing Panel Box Configurable Size FJSA Series: Related Images

          Lista numerów części

          Liczba pozycji

          Paint

          #2

          #3

          #4

          #5

          E

          G

          K

          RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
          Powder Paint
          400 - 1200
          400 - 1000
          250 - 400
          -
          E
          G
          K
          10
          1 szt.
          Surface Preparation
          -
          400 - 1200
          400 - 1000
          250 - 400
          -
          -
          -
          10
          1 szt.
          Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
          Standardowa data wysyłki
          -
          (
          -
          )
          8 dni robocze
          -
          (
          -
          )
          8 dni robocze

          Szczegółowe informacje

          Podstawowe informacje

          A self-standing panel with an opening for cable entry and a plate that closes the opening on the underside. Thick plate type of t1.6.


          Free-Standing Boxes Available with Configurable Sizes
          ● Configurable size free-standing boxes with 1.6 mm plate thickness.
          ● Tapping can be done on all surfaces except for the bottom.
          Frame is not included.
           

          · There is a risk of falling over in the event of a storm or earthquake, depending on the weight and position of the equipment installed on free standing panels.
          · In addition to the specified anchor bolt, take fall prevention countermeasures as necessary after mounting on the frame.
          *1: Shipping time may vary depending on the nature of the machining and the number of units.
          *2: If W is 871 mm or more, there may be areas at both ends which cannot be adhered.
          *See the Web for details about the FJTA series with 2.3 mm plate thickness.
           Frame is not included.

           


           

          Sposób użycia

          Usage Example

          Free-Standing Panel Box Configurable Size FJSA Series: Related Images

          Wspólne specyfikacje

          Base Processing

          Details of MISUMI's Base Processing Service

          Packing Type

          Difference between Base Processing and Undercoating

          Series Enabling Base Processing

          ● R Series Boxes
          Product Series/ShapeOpening and Closing MethodProduct ModelProcessing MethodListed Page
          Standard Steel Free-Standing Panel TypeHandleRJSAZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Steel Handle Hinged Lock TypeHandleRSAUFerric CoatingProduct Page
          Steel Handle + 2-Point Screw TypeHandleRSHFerric CoatingProduct Page
          Steel Snap Lock Non-Draining TypeSnap LockRSCFerric CoatingProduct Page
          Steel Snap Lock Draining TypeSnap LockRSBFerric CoatingProduct Page
          Steel 4-Point Screw TypeScrew-MountRSDXFerric CoatingProduct Page
          Steel Relay Box/Fastened with ScrewsScrew-MountRTEFerric CoatingProduct Page
          ● F Series Control Panel Boxes
          Product Series/ShapeOpening and Closing MethodProduct ModelProcessing MethodListed Page
          Standard Steel Free-Standing Panel Type HandleHandleHJSAZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Steel Depth Compatible Board TypeHandleFDLAZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Free-Standing Steel Panel Box Quick Delivery TypeHandleFJSAZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Steel Frame Compatible with HJSA Series-HSCBZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Steel Frame Compatible with FJSA Series-FSCBZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Standard TypeHandleFSAZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Door Intermediate PlateHandleFSTZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Space-Saving Double Door TypeHandleXASF, etc.Zinc Phosphate CoatingProduct Page
          Thick Plate TypeHandleFTAZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Standard TypeSnap LockFSBZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Control Panel Box without Intermediate PlateSnap LockRFSB, RFSPZinc Phosphate CoatingProduct PageProduct Page
          Control Panel Box without DrainingSnap LockFSPZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Side handleSide handleFSG, FSEZinc Phosphate CoatingProduct PageProduct Page
          Screw Fastening Control Panel BoxScrew-MountFSDZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Medium Screw Type/Basic Screw TypeScrew-MountFSTM, FSTR, FSTXZinc Phosphate CoatingProduct PageProduct PageProduct Page
          Combined TypeScrew-MountFCSZinc Phosphate CoatingProduct Page
          Control Panel Box without Door-FSFZinc Phosphate CoatingProduct Page

          Caution

          Neither the base processing nor the undercoating are rustproof.
          Rust may occur in a short period depending on the environment in which this product is stored. Apply a top coat without delay.