Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu
Numer części:
.
1 Pack Unit
100-piece Pack
Specifications
T-350 | T-600 | |
Material | 66 Nylon | ABS Resin |
Color | Natural | Black |
Operating Temperature Range | -20°C ~ +80°C | -20°C ~ +80°C |
Applicable Mounting Screw | Included Tapping Screws 3 x 10 Screws can be detached up to 2 times Tightening Torque 4.1 kgf / cm or less | M3-6 ~ 10 |
Self Weight | Approx. 1.8 g | Approx. 2.6 g |
Safe Load Quantity | Approx. 380g | Approx. 600 g |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
54.83 € ( 65.25 € ) | 5 dni robocze |
61.20 € ( 72.83 € ) | 5 dni robocze |
[Features] PCB holder with double-sided adhesive tape. -This eliminates the need to drill holes in the enclosure and panels, saving labour during installation.