Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

[AMERICAN DENKI]Cable Bushing (Open Type Screw Tightening Edge Guard)【1 do 10 szt.】

[AMERICAN DENKI]Cable Bushing (Open Type Screw Tightening Edge Guard)

Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 23.
Ilość:

Specyfikacja produktu

Specifications

Cable Bushing (Open Model / Screw Tightening Model Edge Guard):Related Image

■ Black
1 Pack Unit 1 ~ 10 Pieces
Model NumberColorQuantity
per Pack
SizeScrew DimensionMounting Hole
Dimensions (mm)
Weight
(g)
ABCDEFGHTypePitch
BN8SBlack10 Pieces8171831541219M121.5132.1
BN10S10191941541421M14152.6
BN12S12211941541623M16173.3
BN14S14282141741930M19206.5
BN16S16302141742132M21228
BN20S20352141752637Tr2622711
BN26S5 Pieces26452442063247Tr323318
BN30S30553052564057Tr4034136
BN3535602772084562M451.54642
BN40S40643052564967Tr4935045
BN50S50753052566077Tr606160
BN60S60923553077494Tr7475103
BN70S7010635530786108Tr8687136
BN80S1 Pieces80118365.530896121Tr9697166
BN100S100140366309114144Tr114117219
BN120S120162366309136166Tr136137268

■ Ivory
1 Pack Unit 1 ~ 10 Pieces
Model NumberColorQuantity
per Pack
SizeScrew DimensionMounting Hole
Dimensions (mm)
Weight
(g)
ABCDEFGHTypePitch
BN8S-IVIvory10 Pieces8171831541219M121.5132.1
BN10S-IV10191941541421M14152.6
BN12S-IV12211941541623M16173.3
BN14S-IV14282141741930M19206.5
BN16S-IV16302141742132M21228
BN20S-IV20352141752637Tr2622711
BN26S-IV5 Pieces26452442063247Tr323318
BN30S-IV30553052564057Tr4034136
BN35-IV35602772084562M451.54642
BN40S-IV40643052564967Tr4935045
BN50S-IV50753052566077Tr606160
BN60S-IV60923553077494Tr7475103
BN70S-IV7010635530786108Tr8687136
BN80S-IV1 Pieces80118365.530896121Tr9697166
BN100S-IV100140366309114144Tr114117219
BN120S-IV120162366309136166Tr136137268

More Information

Cable Bushing (Open Model / Screw Tightening Model Edge Guard):Related Image

Cable Bushing (Open Model / Screw Tightening Model Edge Guard):Related Image

Specifications
MaterialNylon 66 (UL94V-2)
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorBlack, Ivory

Lista numerów części

Liczba pozycji

Color

Quantity / Pack

(P)

Mounting Bore Diameter

(mm)

Compatible Electric Wire Finished Outer Diameter

Minimalna wielkość zamówienia
Ivory
10
13
Ø 8 or Less
1 opak.

10 szt.

Black
10
15
Ø 10 or Less
1 opak.

10 szt.

Ivory
10
15
Ø 10 or Less
1 opak.

10 szt.

Black
10
17
Ø 12 or less
1 opak.

10 szt.

Ivory
10
17
Ø 12 or less
1 opak.

10 szt.

Black
10
20
Ø 14 or Less
1 opak.

10 szt.

Ivory
10
20
Ø 14 or Less
1 opak.

10 szt.

Black
10
22
Ø 16 or Less
1 opak.

10 szt.

Ivory
10
22
Ø 16 or Less
1 opak.

10 szt.

Black
10
27
Ø 20 or Less
1 opak.

10 szt.

Black
5
33
Ø 26 or Less
1 opak.

5 szt.

Ivory
5
33
Ø 26 or Less
1 opak.

5 szt.

Black
5
41
Ø 30 or Less
1 opak.

5 szt.

Ivory
5
41
Ø 30 or Less
1 opak.

5 szt.

Ivory
5
50
Ø 40 or Less
1 opak.

5 szt.

Black
5
61
Ø 50 or Less
1 opak.

5 szt.

Ivory
5
61
Ø 50 or Less
1 opak.

5 szt.

Ivory
5
76
Ø 60 or Less
1 opak.

5 szt.

Black
5
87
Ø 70 or Less
1 opak.

5 szt.

Ivory
5
87
Ø 70 or Less
1 opak.

5 szt.

Black
1
97
Ø 80 or Less
1 szt.
Black
1
117
Ø 100 or Less
1 szt.
Ivory
1
117
Ø 100 or Less
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
15.48 €
( 18.42 € )
5 dni robocze
15.48 €
( 18.42 € )
5 dni robocze
15.48 €
( 18.42 € )
5 dni robocze
17.14 €
( 20.40 € )
5 dni robocze
19.71 €
( 23.45 € )
5 dni robocze
20.57 €
( 24.48 € )
5 dni robocze
20.57 €
( 24.48 € )
5 dni robocze
19.81 €
( 23.57 € )
5 dni robocze
22.86 €
( 27.20 € )
5 dni robocze
23.57 €
( 28.05 € )
5 dni robocze
16.00 €
( 19.04 € )
5 dni robocze
16.00 €
( 19.04 € )
5 dni robocze
19.29 €
( 22.96 € )
5 dni robocze
19.29 €
( 22.96 € )
5 dni robocze
24.64 €
( 29.32 € )
5 dni robocze
35.00 €
( 41.65 € )
5 dni robocze
35.10 €
( 41.77 € )
5 dni robocze
54.25 €
( 64.56 € )
5 dni robocze
69.37 €
( 82.55 € )
5 dni robocze
69.37 €
( 82.55 € )
5 dni robocze
17.35 €
( 20.65 € )
5 dni robocze
22.40 €
( 26.66 € )
5 dni robocze
22.40 €
( 26.66 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Screw tightening-model wire protection bushing. (It is not a mechanism for holding the wire, but rather is a mechanism which the wire passes through.)


● Protective bushes for cables and tubes inserted through panels, etc.
● It has chamfered inner edges to prevent surfaces of through-hole cables / wires from being scratched.
● It can be secured easily with screw fastening from both sides of a panel.

* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.
* The appearance and specifications are subject to change without notice.