Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu
Numer części:
.1 pack | 10/20 pcs incl. |
Model | Pack Amount Of Content | Internal diameter before shrinking (mm) | Internal Diameter After Shrinking (mm) | Tube Wall Thickness After Shrinking (mm) | Weight (g/piece) |
MISF2YG-2-20P | 1 m × 20 pcs | 2 | 1 | 0.44 | 2.9 |
MISF2YG-3-20P | 3 | 1.5 | 3.9 | ||
MISF2YG-4-20P | 4 | 2 | 5.6 | ||
MISF2YG-5-20P | 5 | 2.5 | 0.5 | 7.5 | |
MISF2YG-6-20P | 6 | 3 | 8.6 | ||
MISF2YG-8-20P | 8 | 4 | 0.56 | 11.2 | |
MISF2YG-10-20P | 10 | 5 | 14.2 | ||
MISF2YG-12-20P | 12 | 6 | 17.5 | ||
MISF2YG-16-10P | 1 m × 10 pcs | 16 | 8 | 0.89 | 28.2 |
MISF2YG-20-10P | 20 | 10 | 38.5 | ||
MISF2YG-30-10P | 30 | 15 | 54.2 |
Material | Flame retardant polyolefin resin |
Shrinkage Temperature | 100°C or above |
Shrinkage Rate | 2:1 |
Operating Temperature Range | -55°C to +125°C |
Color | Yellow/green |
Item | Characteristic Values |
Tensile Strength | 14 MPa |
Stretch Factor | 400% |
Volume resistivity | 1014 Ω/cm |
Insulation Pressure Withstand Value | 20 kV/mm |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
44.39 € ( 52.82 € ) | 5 dni robocze |
47.87 € ( 56.97 € ) | 5 dni robocze |
63.54 € ( 75.61 € ) | 5 dni robocze |
71.59 € ( 85.19 € ) | 5 dni robocze |
74.87 € ( 89.10 € ) | 5 dni robocze |
94.76 € ( 112.76 € ) | 5 dni robocze |
96.00 € ( 114.24 € ) | 5 dni robocze |
Flame-retardant heat shrink tube compatible with the European standard earth color scheme. The material is polyolefin.