Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Conforming wire size(AWG)
  • Insulation coating (color)
    • Blue
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Plug-Model Connector Terminal, 250 Series Male (Fitting Part Exposed Model)【100 szt.】

Plug-Model Connector Terminal, 250 Series Male (Fitting Part Exposed Model)

Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Specyfikacja produktu

Specifications

Plug-Model Connector Terminal, 250 Series Male (Fitting Part Exposed Model):Related Image

1-pack 100-piece Pack

More Information

Plug-Model Connector Terminal, 250 Series Male (Fitting Part Exposed Model):Related Image

External Dimensions Table and Specifications

ModelColor Insulation MaterialExternal Dimensions (Unit: mm)Applicable Electric Wire RangeStrip Dimensions
Guideline (mm)
Compatible Tool
ØDØEStranded Wire (mm2)AWG
TMEDV-630809-MRedVinyl Chloride
UL94V-0
1.854.10.75 ~ 1.2518 ~ 167 ~ 8NH-32
TMEDV-630820-MBlue2.554.52.014

Lista numerów części

Liczba pozycji

Conforming wire size

(AWG)

Insulation coating (color)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
18 ~ 16
Red
10
1 opak.

100 szt.

14
[Blue] Blue
10
1 opak.

100 szt.

Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
20.02 €
( 23.82 € )
6 dni robocze
20.02 €
( 23.82 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

250 series plug-model terminal made by reliable Japanese manufacturers. UL/CSA standard products. 1 pack contains 100 pieces


● Use as a relay for wires inside equipment. UL and CSA certified for secure use.
● The coupling partner is a 250 series female.


· This product is not waterproof. Avoid using it in places exposed to water.
· Available from 1 pack (100 pieces).

Wspólne specyfikacje

Plug-in Type Connection Terminals

Features

● Plug-in type connection terminals are used as convenient connection parts for a wide variety of uses such as store-front vending machines, measuring instruments, and FA equipment.
● A simple plug-in structure allows easy connection / disconnection as required.
● Uses the same tools for wiring mounting and crimp connectors. This reduces the number of tools necessary and makes maintenance easier.

Common Specifications

Characteristics

Item Contents
Rated Voltage 300 VAC or less
Rated Current (A or less) Connector Type Wire Size (mm2)
0.75 1.25 2.0
110 Series 8 12 (10)* -
187 Series 10 15 (10) 20 (15)
250 Series 10 15 (10) 20 (15)
Pin Terminal 12 15 20
Operating Temperature Range Vinyl Chloride -40°C ~ +75°C
Nylon -40°C ~ +105°C

Allowable Voltage

Item Materials Finish
Connector Brass Tin-plated
Sleeve Oxygen-Free Copper Tube Tin-plated
Insulator Vinyl Chloride UL94V-0
Nylon UL94V-2