Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Outer Diameter(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Conforming wire size(AWG)
  • Insulation coating (color)
    • White
    • Other
  • Terminal Model Classify
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Insulated Crimp Terminal, Exclusive Bar【100 szt.】

Insulated Crimp Terminal, Exclusive Bar

Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 6.
Ilość:

Specyfikacja produktu

Specifications

Insulated Crimp Terminal, Exclusive Bar:Related Image

1-pack100-piece Pack

More Information

Insulated Crimp Terminal, Exclusive Bar:Related Image

External Dimensions Table and Specifications

ModelSection Area
mm2
AWGSize (mm)Insulating CollarMaterialPlatingInsulating SleeveHeat Resistance Temperature
(MAX)
Compatible Tool
l1d1d2
AI0.25-8YE0.252412.500.802.00YellowE-CuTin PlatingPolypropylene+105°CCRIMPFOX6
AI0.34-8TQ0.342212.500.802.00Blue Green
AI0.5-8WH0.52014.001.102.60White
AI0.75-8GY0.751814.001.302.80Gray
AI1.0-8RD11814.001.503.00Red
AI1.5-8BK1.51614.001.803.50Black

Lista numerów części

Liczba pozycji

Outer Diameter

(mm)

Overall Length

(mm)

Conforming wire size

(AWG)

Insulation coating (color)

Terminal Model Classify

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
1.1
14
20
[White] White
F Model
10
1 opak.

100 szt.

0.8
12.5
24
Yellow
F Model
10
1 opak.

100 szt.

0.8
12.5
22
[Other] Blue Green
M Model
10
1 opak.

100 szt.

1.3
14
18
[Other] Gray
M Model
10
1 opak.

100 szt.

1.5
14
18
Red
F Model
10
1 opak.

100 szt.

1.8
14
16
[Other] Black
M Model
10
1 opak.

100 szt.

Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
10.81 €
( 12.86 € )
5 dni robocze
16.65 €
( 19.81 € )
5 dni robocze
13.44 €
( 15.99 € )
5 dni robocze
12.17 €
( 14.48 € )
5 dni robocze
13.54 €
( 16.11 € )
5 dni robocze
12.17 €
( 14.48 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Exclusive bar terminal with DIN standard compliant insulation color.


● The bar terminal with a plastic insulating collar is made of soft electrolytic copper that has been tin-plated.
● The feature of this bar terminal is that when there is close contact at the connecting point, the insulation safety is enhanced and the stranded wire will not unravel.
● With a plastic insulating collar / Compliant with DIN46 228 Article 4


· This terminal is intended to bundle stranded wires into a single wire and is not designed to crimp fix electric wires and terminals strongly.

Wspólne specyfikacje

Features

● Crimp terminals are wire connection components that are used in a wide range of applications such as electrical engineering as well as domestic electrical appliances, measuring devices, FA control devices etc.
● Available in 2 types: conventional type bare crimp terminals without insulation sheathing, and crimp terminals with insulation sleeves.
● We also offer products with JIS, UL and CSA certification, allowing for use with peace of mind.

Allowable Current

Wire Size Used Terminal
Nominal Number
Allowable current or less (at 30°C)
Single Wire Stranded Wire AWG With rubber vinyl insulated wire Cord
Single Wire Stranded Wire
- 0.08 28 0.08 - - -
- 0.3 26, 24 0.3 - - -
0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5 - - -
1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0.75 mm), 12 A
1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
3.2 8 8 8 62 A 62 A -

Allowable Voltage

Bare Crimp Terminal: 600 VAC or less
Insulated Crimp Terminal: 300 VAC or less

Materials

Conductor Component: Oxygen-free Copper (Tin-Plated)
Insulator Component: Refer to product pages

Compatible Wire Size

Refer to product pages.

Crimping Method

Crimping Method

Diagram A

Diagram A
Terminal Nominal
(Note 3)
Wire Size Used Wire Sheath Strip Dimensions (mm)
Stranded Wire (mm2) Single Wire
(Dia. mm)
Wire Conjugation Capacity
(Note 1)
L
(Note 2)
L1 L2
0.08 0.08 - - B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
1.25 0.3, 0.5, 0.75,
0.9, 1.25
0.75 ~ 1.44 0.25 ~ 1.65 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
2 1.25, 2.0 1.14 ~ 1.82 1.04 ~ 2.63 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
5.5 3.5, 5.5 1.82 ~ 2.89 2.63 ~ 6.64 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
8 8 2.89 ~ 3.65 6.64 ~ 10.52 B + L1 + L2 1 ~ 2 0 ~ 2
(Note 1) When 2 or more wires are inserted into terminals for crimping, ensure that the combined total of the wires' cross-sectional area is within the wire conjugation capacity range and is also similar to the terminal nominal.
(Note 2) The calculation method of the L dimension is simply for finding the dimensions of the wire sheath stripping, and is not used to indicate the shape or dimensions after crimping.
(Note 3) For applicable wires at 0.3, use a conductor cross-sectional area close to the terminal nominal. Furthermore, fold back the core wire when crimping thin types such as AWG28.
Also, ensure that the wire stripping dimension complies with the terminal nominal 1.25.

Crimping Guideline

Selection of Crimping Tool

Visual Inspection after Crimping