Numer części:
.Model Number | Contact Type | Cable Color Specified | Parts Specification | Weight 1 m | |||
Stock (1 m) Non-stock (2 m ~) | Non-stock | Used Cable | Used Contact Model Number | ||||
(g) | |||||||
171639-16 | Female (Socket) | B (Blue) C (White) D (Black) | A (Brown) E (Red) F (Yellow) G (Green) | AWG16 | UL1007 Type | 171639-1 | 885 |
170366-18 | AWG18 | 170366-1 | 600 | ||||
170365-22 | AWG22 | 170365-1 | 300 | ||||
171638-16 | Male (Pin) | AWG16 | 171368-1 | 885 | |||
170364-18 | AWG18 | 170364-1 | 600 | ||||
170363-22 | AWG22 | 170363-1 | 300 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
33.79 € ( 40.21 € ) | 7 dni robocze |
45.73 € ( 54.42 € ) | 7 dni robocze |
57.65 € ( 68.60 € ) | 7 dni robocze |
81.48 € ( 96.96 € ) | 7 dni robocze |
105.33 € ( 125.34 € ) | 7 dni robocze |
141.09 € ( 167.90 € ) | 7 dni robocze |
47.04 € ( 55.98 € ) | 7 dni robocze |
72.19 € ( 85.91 € ) | 7 dni robocze |
97.35 € ( 115.85 € ) | 7 dni robocze |
91.03 € ( 108.33 € ) | 7 dni robocze |
122.04 € ( 145.23 € ) | 7 dni robocze |
168.56 € ( 200.59 € ) | 7 dni robocze |
47.04 € ( 55.98 € ) | 5 dni robocze |
72.19 € ( 85.91 € ) | 7 dni robocze |
97.35 € ( 115.85 € ) | 7 dni robocze |
91.03 € ( 108.33 € ) | 7 dni robocze |
122.04 € ( 145.23 € ) | 7 dni robocze |
168.56 € ( 200.59 € ) | 7 dni robocze |
47.04 € ( 55.98 € ) | 5 dni robocze |
72.19 € ( 85.91 € ) | 7 dni robocze |
97.35 € ( 115.85 € ) | 7 dni robocze |
91.03 € ( 108.33 € ) | 7 dni robocze |
122.04 € ( 145.23 € ) | 7 dni robocze |
168.56 € ( 200.59 € ) | 7 dni robocze |
47.04 € ( 55.98 € ) | 5 dni robocze |
72.19 € ( 85.91 € ) | 7 dni robocze |
97.35 € ( 115.85 € ) | 7 dni robocze |
91.03 € ( 108.33 € ) | 7 dni robocze |
122.04 € ( 145.23 € ) | 7 dni robocze |
168.56 € ( 200.59 € ) | 7 dni robocze |
47.04 € ( 55.98 € ) | 7 dni robocze |
72.19 € ( 85.91 € ) | 7 dni robocze |
97.35 € ( 115.85 € ) | 7 dni robocze |
91.03 € ( 108.33 € ) | 7 dni robocze |
122.04 € ( 145.23 € ) | 7 dni robocze |
168.56 € ( 200.59 € ) | 7 dni robocze |
47.04 € ( 55.98 € ) | 7 dni robocze |
72.19 € ( 85.91 € ) | 7 dni robocze |
97.35 € ( 115.85 € ) | 7 dni robocze |
91.03 € ( 108.33 € ) | 7 dni robocze |
122.04 € ( 145.23 € ) | 7 dni robocze |
168.56 € ( 200.59 € ) | 7 dni robocze |
47.04 € ( 55.98 € ) | 7 dni robocze |
72.19 € ( 85.91 € ) | 7 dni robocze |
97.35 € ( 115.85 € ) | 7 dni robocze |
91.03 € ( 108.33 € ) | 7 dni robocze |
122.04 € ( 145.23 € ) | 7 dni robocze |
168.56 € ( 200.59 € ) | 7 dni robocze |
61.80 € ( 73.54 € ) | 7 dni robocze |
100.35 € ( 119.42 € ) | 7 dni robocze |
138.91 € ( 165.30 € ) | 7 dni robocze |
133.16 € ( 158.46 € ) | 7 dni robocze |
180.69 € ( 215.02 € ) | 7 dni robocze |
251.98 € ( 299.86 € ) | 7 dni robocze |
61.80 € ( 73.54 € ) | 5 dni robocze |
100.35 € ( 119.42 € ) | 7 dni robocze |
138.91 € ( 165.30 € ) | 7 dni robocze |
133.16 € ( 158.46 € ) | 7 dni robocze |
180.69 € ( 215.02 € ) | 7 dni robocze |
251.98 € ( 299.86 € ) | 7 dni robocze |
No special tools required. Ideal for field assembly with quick delivery. 1 package contains 50 pieces
Features
● The Mini Universal MATE-N-LOK connector has a compact size of about 22 mm x 15 mm, even with the maximum core number of 15. It is a nylon connector suitable for compact, high-density modern devices.Material / Finish
Item | Materials | Finish |
---|---|---|
Housing | 66 Nylon Resin | UL94V-0 |
Contact | Brass (Phosphor Bronze) | Tin-plated |
Compatible Wire Size
AWG | Conductor Section Area mm2 | |
---|---|---|
Size | 26 ~ 16 | 0.15 ~ 2.0 |
Specifications
Item | Content |
---|---|
Rated Current | 7 A (used with AWG18) or less |
Rated Voltage (UL, CSA certified) | 600 VAC or less |
Rated Voltage (Electrical Appliance and Material Safety Law Compliant) | 300 VAC or less |
Withstand Voltage | 1,500 VAC / 1 minute |
Insulation Resistance | 1,000 MΩ or more |
Contact Resistance | 10 mΩ or less |
Operating Temperature Range | -20°C ~ +105°C (Note) |
Applicable Panel Thickness | 0.8 ~ 2.0 mm |
Durability (repeated insertion and removal) | After being repeatedly inserted and removed 24 times, passed standards for connector insertion pullout force. Contact Resistance 20 MΩ or less |
About Coupling