Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Counterpart Side Tab Thickness(mm)
  • Terminal Model Classify
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Female Plug Connection Terminal 110 Series (Value Product) (Exposed Fitting)【100 szt.】

Female Plug Connection Terminal 110 Series (Value Product) (Exposed Fitting)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Specyfikacja produktu

Specifications

Female Plug Connection Terminal 110 Series (Value Product) (Exposed Fitting):Related Image

External Dimensions Table and Specifications

1 Pack Unit
100-piece Pack

Model NumberColor External Dimensions (Unit: mm)Applicable Electric Wire RangeCompatible Tool
BLDEtt1Counterpart Side Tab ThicknessCounterpart Side Tab WidthStranded Wire (mm2)AWG
MTR-280509-FRed3.819.03.610.50.30.80.52.80.5 ~ 1.520­­­-163GD
MTR-280809-F0.8

More Information

Female Plug Connection Terminal 110 Series (Value Product) (Exposed Fitting):Related Image

Lista numerów części

Liczba pozycji

Counterpart Side Tab Thickness

(mm)

Terminal Model Classify

Minimalna wielkość zamówienia
0.5
F Model
1 opak.

100 szt.

0.8
M Model
1 opak.

100 szt.

Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
6.64 €
( 7.90 € )
5 dni robocze
7.01 €
( 8.34 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

110 Series Supported. The attachment portion is a plug connector. 1 pack contains 100 pieces


● This is a female part for the exposed fitting portion of a plug model terminal for 110 series.


· Available from 1 pack (100 pieces).
· This product is not waterproof. Avoid using it in places exposed to water.
· Perform crimping with the dedicated tools.
· Male terminal is not available for 110 series. It is for connection to a tab terminal.

Insulation Material: PVC

Wspólne specyfikacje

Plug-in Type Connection Terminals

Features

● Plug-in type connection terminals are used as convenient connection parts for a wide variety of uses such as store-front vending machines, measuring instruments, and FA equipment.
● A simple plug-in structure allows easy connection / disconnection as required.
● Uses the same tools for wiring mounting and crimp connectors. This reduces the number of tools necessary and makes maintenance easier.

Common Specifications

Characteristics

Item Contents
Rated Voltage 300 VAC or less
Rated Current (A or less) Connector Type Wire Size (mm2)
0.75 1.25 2.0
110 Series 8 12 (10)* -
187 Series 10 15 (10) 20 (15)
250 Series 10 15 (10) 20 (15)
Pin Terminal 12 15 20
Operating Temperature Range Vinyl Chloride -40°C ~ +75°C
Nylon -40°C ~ +105°C

Allowable Voltage

Item Materials Finish
Connector Brass Tin-plated
Sleeve Oxygen-Free Copper Tube Tin-plated
Insulator Vinyl Chloride UL94V-0
Nylon UL94V-2