Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • [D] Inner Diameter (mm)(mm)
  • Outer Diameter(mm)
      [7–120/1mm jedn.]
    • Width(mm)
        [5–35/1mm jedn.]
      • Surface Treatment
        • Surface Treatment Provided
      • CAD
      • Szacowane dni wysyłki
        • Wszystko
        • W ciągu 7 dni robocze

      Shaft Collar - I.D. Selectable, Thickness/O.D. Configurable, Set Screw

      Shaft Collar - I.D. Selectable, Thickness/O.D. Configurable, Set Screw

      Numer części:

      Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 57.
      Ilość:

      Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

      Dimensional Drawings

      * B5 to B10: C0.3, B11 to B35: C0.5

      Type
      [M] Material
      [S] Surface Treatment
      [A]Accessory
      Set Screw 2 pcs.
      SCCNF
      EN 1.1191 Equiv.
      Black Oxide
      EN 1.7220 Equiv.
      PSCCNF
      Electroless Nickel Plating
      EN 1.4301 Equiv.
      SSCCNF
      EN 1.4301 Equiv.

      Specification Table

      Part Number
      B
      H
      SCCNF12
      15
      20
      ■Set Screw
      Part Number
      B
      1 mm Increments
      H
      1 mm Increments
      Type
      D
      SCCNF
      PSCCNF
      SSCCNF
      3
      5
      to
      10
      7
      to
      20
      4
      8
      to
      20
      5
      9
      to
      20
      6
      5
      to
      15
      10
      to
      20
      8
      5
      to
      20
      12
      to
      25
      10
      14
      to
      35
      12
      16
      to
      35
      13
      19
      to
      40
      15
      21
      to
      50
      16
      6
      to
      30
      22
      to
      50
      18
      24
      to
      55
      20
      26
      to
      60
      25
      8
      to
      30
      35
      to
      65
      30
      40
      to
      80
      35
      45
      to
      80
      40
      10
      to
      30
      50
      to
      85
      50
      60
      to
      100
      60
      70
      to
      100
      80
      16
      to
      35
      100
      to
      120
      [ ! ] If D ≤ 6, D ≥ M is required.
      ■Included Set Screw Specifications List
      B
      t
      M × Thread Length (Coarse)
      5 to 7
      M3 × 3
      8
      3.9 or less
      M3 × 3
      4.0 or more
      M5 × 4
      9 10
      3.9 or less
      M3 × 3
      4.0 to 4.9
      M5 × 4
      5.0 or more
      M6 × 5
      11 to 20
      3.9 or less
      M3 × 3
      4.0 to 4.9
      M5 × 4
      5.0 to 5.9
      M6 × 5
      6.0 or more
      M8 × 6
      21 to 35
      3.9 or less
      M3 × 3
      4.0 to 4.9
      M5 × 4
      5.0 to 5.9
      M6 × 5
      6.0 to 9.9
      M8 × 6
      10.0 or more
      M10 × 10
      [ ! ] The size of the included screws is uniform.
      If screws of a different length are required, please order them separately.

      [Reference Set Screw Part Number] EN 1.7220 Equiv.: MSSK
      EN 1.4301 Equiv.: MSSU

      Lista numerów części

      Liczba pozycji
      Numer części

      Features, Areas of Application

      [D] Inner Diameter (mm)

      (mm)

      Outer Diameter

      (mm)

      Width

      (mm)

      Material

      Surface Treatment

      Minimalna wielkość zamówienia
      Corrosion and Chemical Resistance
      3
      7 ~ 20
      5 ~ 10
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      4
      8 ~ 20
      5 ~ 10
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      5
      9 ~ 20
      5 ~ 10
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      6
      10 ~ 20
      5 ~ 15
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      8
      12 ~ 25
      5 ~ 20
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      10
      14 ~ 35
      5 ~ 20
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      12
      16 ~ 35
      5 ~ 20
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      13
      19 ~ 40
      5 ~ 20
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      15
      21 ~ 50
      5 ~ 20
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      16
      22 ~ 50
      6 ~ 30
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      18
      24 ~ 55
      6 ~ 30
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      20
      26 ~ 60
      6 ~ 30
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      25
      35 ~ 65
      8 ~ 30
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      30
      40 ~ 80
      8 ~ 30
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      35
      45 ~ 80
      8 ~ 30
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      40
      50 ~ 85
      10 ~ 30
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      50
      60 ~ 100
      10 ~ 30
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      60
      70 ~ 100
      10 ~ 30
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      80
      100 ~ 120
      16 ~ 35
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
      1 szt.
      Not Applicable
      3
      7 ~ 20
      5 ~ 10
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Black Oxide Coating
      1 szt.
      Not Applicable
      4
      8 ~ 20
      5 ~ 10
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Black Oxide Coating
      1 szt.
      Not Applicable
      5
      9 ~ 20
      5 ~ 10
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Black Oxide Coating
      1 szt.
      Not Applicable
      6
      10 ~ 20
      5 ~ 15
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Black Oxide Coating
      1 szt.
      Not Applicable
      8
      12 ~ 25
      5 ~ 20
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Black Oxide Coating
      1 szt.
      Not Applicable
      10
      14 ~ 35
      5 ~ 20
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Black Oxide Coating
      1 szt.
      Not Applicable
      12
      16 ~ 35
      5 ~ 20
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Black Oxide Coating
      1 szt.
      Not Applicable
      13
      19 ~ 40
      5 ~ 20
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Black Oxide Coating
      1 szt.
      Not Applicable
      15
      21 ~ 50
      5 ~ 20
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Black Oxide Coating
      1 szt.
      Not Applicable
      16
      22 ~ 50
      6 ~ 30
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Black Oxide Coating
      1 szt.
      Not Applicable
      18
      24 ~ 55
      6 ~ 30
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Black Oxide Coating
      1 szt.
      Not Applicable
      20
      26 ~ 60
      6 ~ 30
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Black Oxide Coating
      1 szt.
      Not Applicable
      25
      35 ~ 65
      8 ~ 30
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Black Oxide Coating
      1 szt.
      Not Applicable
      30
      40 ~ 80
      8 ~ 30
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Black Oxide Coating
      1 szt.
      Not Applicable
      35
      45 ~ 80
      8 ~ 30
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Black Oxide Coating
      1 szt.
      Not Applicable
      40
      50 ~ 85
      10 ~ 30
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Black Oxide Coating
      1 szt.
      Not Applicable
      50
      60 ~ 100
      10 ~ 30
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Black Oxide Coating
      1 szt.
      Not Applicable
      60
      70 ~ 100
      10 ~ 30
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Black Oxide Coating
      1 szt.
      Not Applicable
      80
      100 ~ 120
      16 ~ 35
      EN 1.1191 Equiv.
      [Surface Treatment Provided] Black Oxide Coating
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      3
      7 ~ 20
      5 ~ 10
      EN 1.4301 Equiv.
      No Surface Treatment
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      4
      8 ~ 20
      5 ~ 10
      EN 1.4301 Equiv.
      No Surface Treatment
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      5
      9 ~ 20
      5 ~ 10
      EN 1.4301 Equiv.
      No Surface Treatment
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      6
      10 ~ 20
      5 ~ 15
      EN 1.4301 Equiv.
      No Surface Treatment
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      8
      12 ~ 25
      5 ~ 20
      EN 1.4301 Equiv.
      No Surface Treatment
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      10
      14 ~ 35
      5 ~ 20
      EN 1.4301 Equiv.
      No Surface Treatment
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      12
      16 ~ 35
      5 ~ 20
      EN 1.4301 Equiv.
      No Surface Treatment
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      13
      19 ~ 40
      5 ~ 20
      EN 1.4301 Equiv.
      No Surface Treatment
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      15
      21 ~ 50
      5 ~ 20
      EN 1.4301 Equiv.
      No Surface Treatment
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      16
      22 ~ 50
      6 ~ 30
      EN 1.4301 Equiv.
      No Surface Treatment
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      18
      24 ~ 55
      6 ~ 30
      EN 1.4301 Equiv.
      No Surface Treatment
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      20
      26 ~ 60
      6 ~ 30
      EN 1.4301 Equiv.
      No Surface Treatment
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      25
      35 ~ 65
      8 ~ 30
      EN 1.4301 Equiv.
      No Surface Treatment
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      30
      40 ~ 80
      8 ~ 30
      EN 1.4301 Equiv.
      No Surface Treatment
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      35
      45 ~ 80
      8 ~ 30
      EN 1.4301 Equiv.
      No Surface Treatment
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      40
      50 ~ 85
      10 ~ 30
      EN 1.4301 Equiv.
      No Surface Treatment
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      50
      60 ~ 100
      10 ~ 30
      EN 1.4301 Equiv.
      No Surface Treatment
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      60
      70 ~ 100
      10 ~ 30
      EN 1.4301 Equiv.
      No Surface Treatment
      1 szt.
      Corrosion and Chemical Resistance
      80
      100 ~ 120
      16 ~ 35
      EN 1.4301 Equiv.
      No Surface Treatment
      1 szt.
      Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
      Standardowa data wysyłki
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze

      Szczegółowe informacje

      Podstawowe informacje

      [New Product in March 2022]
      The thickness and outer diameter can be selected according to the mounting space.
      Use this product to increase the tightening force and save space.