Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.![]() | Bearing Accuracy: JIS B 1534 Class 0 JIS B 1512 Class 0 |
Part Number |
B30203 |
Part Number | d | D | T | B | C | r (min.) | r1 (min.) | Basic Load Rating | Allowable Rotational Speed rpm (Reference) | ISO Dimension Series | da (min.) | db (max.) | Relative Dimensions | Pressure Cone Apex a | Constant e | Axial Load Factor | Mass (g) (Reference) | ||||||||
Cr (Dynamic) kN | Cor (Static) kN | Da (max.) | Da (min.) | Db (min.) | Sa (min.) | Sb (min.) | ras (max.) | rbs (max.) | |||||||||||||||||
Y2 | Y0 | ||||||||||||||||||||||||
B30302 | 15 | 42 | 14.25 | 13 | 11 | 1 | 1 | 25.8 | 20.8 | 9900 | 2FB | 20.5 | 22 | 36.5 | 34.5 | 38 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9.5 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 96 |
B30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 22.7 | 20.3 | 2DB | 22.5 | 23 | 34.5 | 32.5 | 37.5 | 2 | 0.4 | 1.7 | 1 | 80 | ||||||||
B30303 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 32 | 26.3 | 9000 | 2FB | 24.5 | 41.5 | 38.5 | 42.5 | 3 | 3.5 | 10.5 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 132 | ||||||
B32004 | 20 | 42 | 15 | 15 | 0.6 | 0.6 | 27.6 | 27.9 | 9500 | 3CC | 24.5 | 25 | 37.5 | 33.5 | 39.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 97 | |||
B30204 | 47 | 15.25 | 14 | 1 | 1 | 31 | 28.7 | 8800 | 2DB | 25.5 | 27 | 41.5 | 38.5 | 44 | 2 | 1 | 1 | 11.5 | 1.7 | 1 | 124 | ||||
B32204 | 19.25 | 18 | 15 | 40.5 | 39.5 | 2DD | 26 | 37 | 43 | 4 | 12.5 | 0.3 | 1.8 | 161 | |||||||||||
B30304 | 52 | 16.25 | 16 | 13 | 1.5 | 1.5 | 39 | 34 | 8000 | 2FB | 28.5 | 28 | 43.5 | 42.5 | 47.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 10.5 | 2 | 1.1 | 172 | ||
B32005 | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 31 | 33.5 | 7900 | 4CC | 29.5 | 29.5 | 42.5 | 38.5 | 44.5 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 12 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 113 | |
B30205 | 52 | 16.25 | 13 | 1 | 1 | 35 | 34 | 7300 | 3CC | 30.5 | 31 | 46.5 | 42 | 48.5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12.5 | 1.6 | 0.9 | 155 | |||
B32205 | 19.25 | 18 | 16 | 46.5 | 47 | 2CD | 42.5 | 49.5 | 4 | 14 | 1.7 | 187 | |||||||||||||
B30305 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 54 | 47.5 | 6700 | 2FB | 33.5 | 34 | 53.5 | 52 | 57.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 13 | 0.3 | 2 | 1.1 | 268 | |
B32305 | 25.25 | 24 | 20 | 68 | 64.5 | 2FD | 33 | 50 | 5 | 16 | 377 | ||||||||||||||
B32006 | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 41.5 | 46 | 6900 | 4CC | 35.5 | 35.5 | 49.5 | 45.5 | 52.5 | 4 | 1 | 1 | 13.5 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 172 | |
B30206 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 48.5 | 48 | 6300 | 3DB | 37.5 | 56.5 | 51 | 58 | 2 | 3 | 1.6 | 0.9 | 236 | ||||||||
B32206 | 21.25 | 20 | 17 | 60.5 | 64 | 3DC | 36.5 | 50 | 2.5 | 4 | 15.5 | 299 | |||||||||||||
B30306 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 66.5 | 61 | 5700 | 2FB | 38.5 | 40 | 63.5 | 60 | 65.5 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 15 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 404 | |
B32907 | 35 | 55 | 14 | 14 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 30.5 | 37.5 | 6800 | 2BD | 39.5 | 50.5 | 48 | 52.5 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 10.5 | 2.1 | 121 | |||
B32007 | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 46 | 52.5 | 6100 | 4CC | 40.5 | 40.5 | 56.5 | 51.5 | 59.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15.5 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 223 | |
B30207 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 61.5 | 61.5 | 5500 | 3DB | 43.5 | 43.5 | 63.5 | 60.5 | 67.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 15 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 341 | |
B32207 | 24.25 | 23 | 19 | 80.5 | 87 | 3DC | 42.5 | 58.5 | 5 | 17.5 | 455 | ||||||||||||||
B30307 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 83 | 77 | 5000 | 2FB | 45 | 45.5 | 71.5 | 67.5 | 75 | 4.5 | 2 | 17 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 535 | ||||
B32008 | 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 55.5 | 65.5 | 5300 | 3CD | 45.5 | 62.5 | 58 | 65 | 4 | 1 | 1 | 15 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 272 | ||
B30208 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 68 | 67 | 4900 | 3DB | 48.5 | 48.5 | 71.5 | 67.5 | 74.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 16.5 | 431 | ||||
B32208 | 24.75 | 23 | 19 | 88 | 93.5 | 3DC | 48.5 | 66.5 | 75 | 5.5 | 19 | 547 | |||||||||||||
B30308 | 90 | 25.25 | 20 | 2 | 101 | 102 | 4400 | 2FB | 50 | 52.5 | 81.5 | 74.5 | 83.5 | 5 | 2 | 19.5 | 1.7 | 1 | 765 | ||||||
B32308 | 35.25 | 33 | 27 | 136 | 150 | 2FD | 49.5 | 71 | 8 | 23 | 108 | ||||||||||||||
B32009 | 45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 64 | 76.5 | 4800 | 3CC | 50.5 | 51 | 69.5 | 64 | 72.5 | 4 | 4.5 | 1 | 1 | 16.5 | 1.5 | 0.8 | 341 | |
B30209 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 75 | 78.5 | 4400 | 3DB | 53.5 | 53.5 | 76.5 | 72 | 80 | 3 | 1.5 | 1.5 | 18 | 493 | |||||
B32209 | 24.75 | 23 | 19 | 91 | 100 | 3DC | 71 | 81 | 5.5 | 20 | 604 | ||||||||||||||
B30309 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 123 | 126 | 4000 | 2FB | 55 | 58.5 | 91.5 | 84 | 93.5 | 5 | 2 | 21 | 1.7 | 1 | 101 | |||||
B32010 | 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 69.5 | 88 | 4400 | 3CC | 55.5 | 55.5 | 74.5 | 68.5 | 77.5 | 4 | 4.5 | 1 | 1 | 17.5 | 1.4 | 0.8 | 373 | |
B30210 | 90 | 21.75 | 17 | 1.5 | 1.5 | 85.5 | 93 | 4000 | 3DB | 58.5 | 58 | 81.5 | 76.5 | 85.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 19.5 | 560 | ||||||
B32210 | 24.75 | 23 | 19 | 97 | 109 | 3DC | 57.5 | 76 | 86 | 5.5 | 21 | 639 | |||||||||||||
B30310 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 147 | 152 | 3600 | 2FB | 62 | 64.5 | 100 | 92.5 | 103 | 6 | 2 | 2 | 23 | 1.7 | 1 | 1310 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
9.99 € ( 11.89 € ) | 5 dni robocze |
10.71 € ( 12.74 € ) | 5 dni robocze |
12.14 € ( 14.45 € ) | 5 dni robocze |
15.19 € ( 18.08 € ) | 5 dni robocze |
18.25 € ( 21.72 € ) | 5 dni robocze |
21.91 € ( 26.07 € ) | 5 dni robocze |
27.13 € ( 32.28 € ) | 5 dni robocze |
29.79 € ( 35.45 € ) | 5 dni robocze |
10.15 € ( 12.08 € ) | 5 dni robocze |
10.72 € ( 12.76 € ) | 5 dni robocze |
11.68 € ( 13.90 € ) | 5 dni robocze |
15.25 € ( 18.15 € ) | 5 dni robocze |
19.07 € ( 22.69 € ) | 5 dni robocze |
23.13 € ( 27.52 € ) | 5 dni robocze |
32.63 € ( 38.83 € ) | 5 dni robocze |
28.87 € ( 34.36 € ) | 5 dni robocze |
47.64 € ( 56.69 € ) | 5 dni robocze |
13.58 € ( 16.16 € ) | 5 dni robocze |
14.06 € ( 16.73 € ) | 5 dni robocze |
15.91 € ( 18.93 € ) | 5 dni robocze |
17.94 € ( 21.35 € ) | 5 dni robocze |
23.29 € ( 27.72 € ) | 5 dni robocze |
28.00 € ( 33.32 € ) | 5 dni robocze |
31.43 € ( 37.40 € ) | 5 dni robocze |
14.41 € ( 17.15 € ) | 5 dni robocze |
15.15 € ( 18.03 € ) | 5 dni robocze |
17.68 € ( 21.04 € ) | 5 dni robocze |
21.72 € ( 25.85 € ) | 5 dni robocze |
25.18 € ( 29.96 € ) | 5 dni robocze |
30.79 € ( 36.64 € ) | 5 dni robocze |
32.87 € ( 39.12 € ) | 5 dni robocze |
19.40 € ( 23.09 € ) | 5 dni robocze |
32.48 € ( 38.65 € ) | 5 dni robocze |
39.76 € ( 47.31 € ) | 5 dni robocze |
■Features: Designed so that the raceway surfaces of the inner and outer rings and the apex of the conical surface of the rollers meet at one point on the center line of the bearing, these bearings are suitable for applications where heavy loads or impact loads are applied. They can support axial load in one direction, as well as radial load.