Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • I.D. d(mm)
  • O.D. D(mm)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Thrust Cylindrical Roller Bearings

Thrust Cylindrical Roller Bearings

Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 27.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

BC□□□□

Inner Ring

Outer Ring

Retainer Thrust
Cylindrical Roller

Bearing

Bearing Accuracy: Compliant with JIS B 1514 Class 0
Operating Temperature: 100°C or lower

Thrust Cylindrical Roller Bearings: Related Image
Components[M] Material
(1) Inner and outer rings[ M ]EN 1.3505 Equiv.
(2) Retainer[M]Polyamide
(3) Cylindrical Rollers[ M ]EN 1.3505 Equiv.

Specification Table

Part Number
BC1528
Part NumberInner RingOuter RingRetainer Thrust Cylindrical RollerBearingAllowable Rotational Speed
rpm
(Reference)
Basic Dynamic Load Rating
 
Ca kN
Basic Static Load Rating
 
Coa kN
Relative DimensionsMass
(g)
(Reference)
dD2 d2 DB2d1 D1 B1 F1FBr
(min.)
Ds
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
ToleranceToleranceToleranceToleranceTolerance
BC15281528<nobr> -0.2
-0.5</nobr>
16<nobr> +0.5
+0.2</nobr>
282.7515<nobr> +0.212
+0.032</nobr>
28<nobr> -0.300
-0.630</nobr>
3.5<nobr> 0
-0.01</nobr>
17.225.090.3280012.226.825180.326
BEN CW101C Equiv.17301830173019.227.0250012.729.0272030
BC20352035213520+0.250
+0.040
35-0.310
-0.700
4.522.432.310210020.246.5322340
BC2542254226423.002542-0.320
-0.710
5.027.638.7110.6180027.368.039280.660
BC304730473247304733.143.9150027.872.5443370
BC305252524.2552-0.340
-0.800
7.532.849.01653.0129.048140
BC355235373.5035+0.300
+0.050
5.038.048.912140031.087.0493890
BC356262625.25627.539.856.0181.0120054.5139.056411.0235
BC4060406042603.5040606.043.256.4130.643.0121.0440.6135
BC406868685.0068-0.360
-0.820
9.043.762.9191.0110074.5190.0631.0265
BC4565456547654.004565-0.340
-0.800
6.048.461.6140.645.5135.061490.6150
BC457373735.5073-0.360
-0.820
9.048.868.0201.0100082.0222.0681.0310
BC5070507052704.0050706.053.266.4140.648.5150.066540.6165
BC507878786.50789.053.773.1221.095085.0238.0731.0385
BC557855575.0055+0.360
+0.060
6.057.875.2160.690062.5215.075580.6250
BC559090907.0090-0.380
-0.920
11.060.183.4251.0830121.0340.083611.0610
BC6085608562854.7560857.563.780.11769.0215.08065285
BC609595957.509511.064.988.426780126.0365.08866660
BC6590659067905.2565907.568.885.21873.0236.08570340
BC651001001008.0010011.069.993.327730130.0385.09371775
BC7095709572955.2570957.573.790.11876.5257.09074365
BC701051051058.00105-0.410
-0.950
11.075.098.427680134.0410.09876815
BC7510075100771005.7575100-0.380
-0.920
7.578.895.11978.0268.09580425
BC751101101108.50110-0.410
-0.950
11.080.1103.727650138.0435.010381860
BC8010580105821055.75801057.583.7100.11979.5279.010085445
BC801151151158.5011511.084.8108.428630143.0460.010686950
BC8511085110871105.7585+0.422
+0.072
1107.588.7105.31983.0300.010589475
[!] kgf = N × 0.101972

Lista numerów części

Liczba pozycji

I.D. d

(mm)

O.D. D

(mm)

Allowable Rotational Speed

(1/min)

Basic Load Rating, Dynamic Rating (Ca)

(N)

Basic Load Rating, Static Rating (Coa)

(N)

Minimalna wielkość zamówienia
15
28
2800
12200
26800
1 szt.
17
30
2500
12700
29000
1 szt.
20
35
2100
20200
46500
1 szt.
25
42
1800
27300
68000
1 szt.
30
47
1500
27800
72500
1 szt.
30
52
1500
53000
129000
1 szt.
35
52
1400
31000
87000
1 szt.
35
62
1200
54500
139000
1 szt.
40
60
1200
43000
121000
1 szt.
40
68
1100
74500
190000
1 szt.
45
65
1100
45500
135000
1 szt.
45
73
1000
82000
222000
1 szt.
50
70
1000
48500
150000
1 szt.
50
78
950
85000
238000
1 szt.
55
78
900
62500
215000
1 szt.
55
90
830
121000
340000
1 szt.
60
85
830
69000
215000
1 szt.
60
95
780
126000
365000
1 szt.
65
100
730
130000
385000
1 szt.
65
90
780
73000
236000
1 szt.
70
105
680
134000
410000
1 szt.
70
95
730
76500
257000
1 szt.
75
100
680
78000
268000
1 szt.
75
110
650
138000
435000
1 szt.
80
105
650
79500
279000
1 szt.
80
115
630
143000
460000
1 szt.
85
110
630
83000
300000
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
31.51 €
(
37.50 €
)
5 dni robocze
32.17 €
(
38.28 €
)
5 dni robocze
33.83 €
(
40.26 €
)
5 dni robocze
37.38 €
(
44.48 €
)
5 dni robocze
42.27 €
(
50.30 €
)
5 dni robocze
64.53 €
(
76.79 €
)
5 dni robocze
48.76 €
(
58.02 €
)
5 dni robocze
72.24 €
(
85.97 €
)
5 dni robocze
52.42 €
(
62.38 €
)
5 dni robocze
79.24 €
(
94.30 €
)
5 dni robocze
59.41 €
(
70.70 €
)
5 dni robocze
84.90 €
(
101.03 €
)
5 dni robocze
66.19 €
(
78.77 €
)
5 dni robocze
98.08 €
(
116.72 €
)
5 dni robocze
79.61 €
(
94.74 €
)
5 dni robocze
118.14 €
(
140.59 €
)
5 dni robocze
89.96 €
(
107.05 €
)
5 dni robocze
128.98 €
(
153.49 €
)
5 dni robocze
144.91 €
(
172.44 €
)
5 dni robocze
100.07 €
(
119.08 €
)
5 dni robocze
152.01 €
(
180.89 €
)
5 dni robocze
101.66 €
(
120.98 €
)
5 dni robocze
119.79 €
(
142.55 €
)
5 dni robocze
172.78 €
(
205.61 €
)
5 dni robocze
131.54 €
(
156.53 €
)
5 dni robocze
120.47 €
(
143.36 €
)
5 dni robocze
148.25 €
(
176.42 €
)
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]Roller bearings subjected to a large dynamic axial load.