Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Pillow Blocks, Cast Iron Pillow Block (Thick Type)

Pillow Blocks, Cast Iron Pillow Block (Thick Type)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 11.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

PDRIPN (Cast Iron Pillow Block, Thick Type)
Lubrication-Free

PDRIP
Lubricated

Components[M] Material
(1) Housing[ M ]EN-JL 1030 Equiv.
(2) Bearing Track Ring[ M ]EN 1.3505 Equiv.
(3) Rubber Seal[M]Nitrile Rubber
(4) Set screw[ M ]EN 1.7220 Equiv.
Accuracy: JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
Bearing Inner Diameter Tolerance: H7 (Clearance Fit)
Operating Temperature: -15 to +100°C
[ ! ] A grease fitting is included with the lubricated type.
Grease Fitting Nominal Diameter: 1/4-28UNF (Unified Standard)

Specification Table

Part Number
PDRIPN45
PDRIP50
Part NumberJIS NominalHLL1AdtH1BSBasic Load Rating (kN)M1Weight
(g)
(Reference)
Cr (Dynamic)Cor (Static)
TypeD
(Lubrication-Free)
PDRIPN

(Lubricated)
PDRIP
40UC208D16020015060192511549.21929.117.8M8 × 1.03500
45UC209D17021016012832.520.43700
50UC210D12201702813251.635.023.24300
55UC211D18023018014855.622.243.529.25200
60UC212D126020070223015565.125.452.536.0M10 × 1.256600
65UC213D19028022017265.157.540.08600
[!] kgf = N × 0.101972

Lista numerów części

Liczba pozycji

Shaft Bore Dia. D

(mm)

Mounting Height H

(mm)

Basic Load Rating Cr (Dynamic)

(N)

Basic Load Rating Cor (Static)

(N)

Refueling Method

Lubrication Method

Minimalna wielkość zamówienia
40
60
29,100
17,800
Refueling Type
Lubricated
1 szt.
45
70
32500
20400
Refueling Type
Lubricated
1 szt.
55
80
43500
29200
Refueling Type
Lubricated
1 szt.
60
80
52500
36000
Refueling Type
Lubricated
1 szt.
65
90
57500
40000
Refueling Type
Lubricated
1 szt.
40
60
29,100
17,800
Lubrication-Free Type
Non-lubricated
1 szt.
45
70
32500
20400
Lubrication-Free Type
Non-lubricated
1 szt.
50
70
35,000
23,200
Lubrication-Free Type
Non-lubricated
1 szt.
55
80
43500
29200
Lubrication-Free Type
Non-lubricated
1 szt.
60
80
52500
36000
Lubrication-Free Type
Non-lubricated
1 szt.
65
90
57500
40000
Lubrication-Free Type
Non-lubricated
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
83.54 €
(
99.41 €
)
5 dni robocze
88.65 €
(
105.49 €
)
5 dni robocze
124.66 €
(
148.35 €
)
5 dni robocze
161.06 €
(
191.66 €
)
5 dni robocze
122.56 €
(
145.85 €
)
5 dni robocze
83.54 €
(
99.41 €
)
5 dni robocze
88.65 €
(
105.49 €
)
5 dni robocze
148.08 €
(
176.22 €
)
5 dni robocze
124.66 €
(
148.35 €
)
5 dni robocze
161.06 €
(
191.66 €
)
5 dni robocze
122.56 €
(
145.85 €
)
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Since the housing is thicker-walled than other casting pillows, it is ideal for applications that require a high basic rated load.