Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Head Configurable
  • Tip Shape
  • Retractable
  • Head Size (Actual)(mm)
  • E Flat Callout (Actual)(mm)
  • A Lead Length(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 12 dni robocze

[NAAMS] Locating Pin With Cross Hole APE Small Head (APE087R)

[NAAMS] Locating Pin With Cross Hole APE Small Head APE087R

Numer części:

APE087R
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    52.89 €
  • Łącznie (bez VAT)
    52.89 €
    Cena z VAT: 62.94 €
  • Data wysyłki
    12 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 15.07.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?20
Ilość 
?
1 - 45 - 2021+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
52.89 €
(62.94 €)
50.23 €
(59.77 €)
50.23 €
(59.77 €)
Shipping days12 days12 daysQuote

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

[NAAMS] Locating Pin With Cross Hole APE Small Head:Related Image Head Tip
Tip Shape Selection
A
Shape
Bullet [NAAMS] Locating Pin With Cross Hole APE Small Head:Related Image
B
Shape
Half Bullet [NAAMS] Locating Pin With Cross Hole APE Small Head:Related Image
C
Shape
Sphere [NAAMS] Locating Pin With Cross Hole APE Small Head:Related Image


[NAAMS] Locating Pin With Cross Hole APE Small Head:Related Image

 

Type Retractable Surface Treatment Material Hardness
APE NAAMS Standard R -Front Hole
S -Side Hole
None -Plain
T -TiN
1.6523 equiv. Carburized
58 ~ 62HRC
(Depth 0.5-0.7 after Grinding)
APERS A Configurable Front Hole P -Plain
T -TiN
APESS Side Hole

* TiN & TiCN Coatings will be available 8/1
Tolerance

Dimension Tol. Finish Geometric
0.0 ±0.3 6.0μm [NAAMS] Locating Pin With Cross Hole APE Small Head:Related Image 0.015 T.I.R
to Datum A & B
0.00 ±0.03 3.0μm [NAAMS] Locating Pin With Cross Hole APE Small Head:Related Image
0.000 ±0.015 1.6μm [NAAMS] Locating Pin With Cross Hole APE Small Head:Related Image 0.03 T.I.R

Specifications

Standard NAAMS

Part Number
             
Type   E Flat Callout   A Lead Length Callout   Retractable
APE   08   4   R


Configurable NAAMS

Part Number   A
               
Type   Coating   Tip Shape   E Flat Callout  
APERS   T   A   08 - A42
APESS   P   C   08 - A42


Standard NAAMS

Type E Flat Callout
(Actual)
A Lead Length Retractable Coating
(Optional)
D Diameter B Rad C Rad
10
mm
15
mm
25
mm
35
mm
45
mm
55
mm
65
mm
75
mm
85
mm
95
mm
APE (Slot -0.15) 06 (5.85) 1 2 3 4 5 6 - - -   R -Front Hole
S -Side Hole
None-Plain
T- TiN
7.09 1.0 18.0
08 (7.85) 1 2 3 4 5 6 7 8 -   8.81 1.0 24.0
10 (9.85) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10.63 2.0 30.0
13 (12.85) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 13.46 2.0 39.0


Configurable NAAMS (A Configurable)

Type Coating Tip Shape E Flat Callout (Actual) A Lead Length
(1 mm Inc.)
D Diameter B Rad C Rad
Tip A Tip B Tip C
APERS (Front Hole)
APESS (Side Hole)
(Slot-0.15)
P-Plain
T- TiN
A
B
C
6 (5.85) 10 ~ 55 7.09 1.0 18.0 9.0 D/2
8 (7.85) 10 ~ 75 8.81 24.0 12.0 D/2
10 (9.85) 10 ~ 100 10.63 2.0 30.0 15.0 D/2
13 (12.85) 13.46 39.0 19.5 D/2

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
APE087R

Head Configurable

Tip Shape

Retractable

Head Size (Actual)

(mm)

E Flat Callout (Actual)

(mm)

A Lead Length

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Standard
Bullet Nose
Front Hole
8.81
8(7.85)
65
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
52.89 €
( 62.94 € )
12 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

To locate work pieces with geo gripper

Kontury i specyfikacja

More Information

P/N Marking
[NAAMS] Locating Pin With Cross Hole APE Small Head:Related Image

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony