Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Head Configurable
  • Tip Shape
  • Retractable
  • Head Size (Actual)(mm)
  • E Flat Callout (Actual)(mm)
  • A Lead Length(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 12 dni robocze

[NAAMS] Locating Pin With Cross Hole APE Large Head (APE160S)

[NAAMS] Locating Pin With Cross Hole APE Large Head APE160S

Numer części:

APE160S
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    56.95 €
  • Łącznie (bez VAT)
    56.95 €
    Cena z VAT: 67.77 €
  • Data wysyłki
    12 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 17.07.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?20
Ilość 
?
1 - 45 - 2021+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
56.95 €
(67.77 €)
54.08 €
(64.36 €)
54.08 €
(64.36 €)
Shipping days12 days12 daysQuote

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

[NAAMS] Retractable Locating Pin APE Large Head:Related Image Head Tip
Tip Shape Selection
A
Shape
Bullet [NAAMS] Retractable Locating Pin APE Large Head:Related Image
B
Shape
Half Bullet [NAAMS] Retractable Locating Pin APE Large Head:Related Image
C
Shape
Sphere [NAAMS] Retractable Locating Pin APE Large Head:Related Image


[NAAMS] Retractable Locating Pin APE Large Head:Related Image

 

Type Retractable Surface Treatment Material Hardness
APE NAAMS Standard R -Front Hole
S -Side Hole
None -Plain
T -TiN
1.6523 equiv. Carburized
58 ~ 62HRC
(Depth 0.5-0.7 after Grinding)
APERL A Configurable Front Hole P -Plain
T -TiN
APESL Side Hole

* TiN & TiCN Coatings will be available 8/1
Tolerance

Dimension Tol. Finish Geometric
0.0 ±0.3 6.0μm [NAAMS] Retractable Locating Pin APE Large Head:Related Image 0.015 T.I.R
to Datum A & B
0.00 ±0.03 3.0μm [NAAMS] Retractable Locating Pin APE Large Head:Related Image
0.000 ±0.015 1.6μm [NAAMS] Retractable Locating Pin APE Large Head:Related Image 0.03 T.I.R

Specifications

Standard NAAMS
Part Number
     
Type E Flat Callout A Lead Length Callout
APE 19 4R

Configurable NAAMS
Part Number A
        
Type Coating Tip Shape E Flat Callout 
APERL T A 19-A42

Standard NAAMS
TypeE Flat
Callout
(Actual)
A Lead Length RetractableCoating
(Optional)
D DiameterB RadC Rad
15
mm
20
mm
30
mm
40
mm
50
mm
60
mm
70
mm
80
mm
90
mm
100
mm
APE (Slot -0.15)16 (15.85)1234567890R- Retractable Front Hole
S- Retractable Side Hole
None-Plain
T- TiN
16.352.048.0
19 (18.85)123456789019.272.038.0
25 (24.85)123456789025.172.050.0

Configurable NAAMS (A Configurable)
TypeCoatingTip ShapeE Flat Callout
(Actual)
A Lead Length
(1 mm Inc.)
D DiameterB RadC Rad
Tip ATip BTip C
APERL (Front Hole)
APESL (Side Hole)
(Slot- 0.15)
P -Plain
T -TiN
A
B
C
16 (15.85)10 ~ 10016.352.048.024.0D/2
19 (18.85)19.2738.019.0D/2
25 (24.85)25.1750.025.0D/2

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
APE160S

Head Configurable

Tip Shape

Retractable

Head Size (Actual)

(mm)

E Flat Callout (Actual)

(mm)

A Lead Length

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Standard
Bullet Nose
Side Hole
16.35
16(15.85)
100
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
56.95 €
( 67.77 € )
12 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

To locate work pieces with geo gripper

Kontury i specyfikacja

More Information

P/N Marking
[NAAMS] Retractable Locating Pin APE Large Head:Related Image

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony