Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Type | Diamond Shape Flanged | Component Material | ||||
Housing | Bearing | Rubber Seal | Set Screw | Eccentric Ring | ||
Set Screw Fixed | HBT | Zinc Alloy Die Casting (Zinc Die Cast) | EN 1.3505 Equiv. | Nitrile Rubber (NBR) | EN 1.7220 Equiv. | - |
Eccentric Ring Fixed | HBR | Zinc Alloy Die Casting (Zinc Die Cast) | EN 1.3505 Equiv. | Nitrile Rubber (NBR) | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.1149 Equiv. |
HBRS | Zinc Alloy Die Casting (Zinc Die Cast) + Nickel Chrome Plating | EN 1.4125 Equiv. | Nitrile Rubber (NBR) | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.1149 Equiv. + Nickel Chrome Plating | |
HBRSX | Stainless Steel Cast (EN 1.4308 Equiv.) | EN 1.4125 Equiv. | Nitrile Rubber (NBR) | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. |
Part Number |
HBT15 |
Part Number | L | L1 | t | A2 | A1 | d | W | A | B | S | |||
HBT | HBR HBRS HBRSX | HBT | HBR HBRS HBRSX | ||||||||||
Type | D | ||||||||||||
HBR (D=8 is for HBR only) | 8 | 48 | 37 | 4 | 4.5 | 8.5 | 4.8 | 27 | - | 16 | - | 15 | 3.5 |
HBT HBR HBRS HBRSX (D10~25) | 10 | 60 | 45 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 7 | 36 | 15.5 | 19 | 14 | 17.5 | 4 |
12 | 63 | 48 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 7 | 38 | 16 | 19 | 14.5 | 17.5 | 4 | |
15 | 67 | 53 | 6.5 | 6.5 | 13 | 7 | 42 | 18.5 | 20.5 | 16.5 | 18.5 | 4.5 | |
17 | 71 | 56 | 7 | 7 | 14 | 7 | 46 | 19.5 | 22.5 | 17.5 | 20.5 | 5 | |
20 | 90 | 71 | 8 | 8 | 16 | 10 | 55 | 23 | 26.5 | 21 | 24.5 | 6 | |
25 | 95 | 75 | 8 | 8 | 16 | 10 | 60 | 24.5 | 27.5 | 22.5 | 25.5 | 6 | |
30 | 112 | 85 | 9 | 9 | 18 | 13 | 70 | 27 | 29 | 24.5 | 26.5 | 6.5 |
D | Basic Load Rating | Set Screw Detailed Dimensions | Mass (g) | ||||||||||
Cr (Dynamic) N | Cor (Static) N | Set Screw Fixed | Eccentric Ring Fixed | HBT | HBR HBRS | HBRSX | |||||||
HBT | HBRS | HBT | HBRS | M | Tightening Torque | Axial Load Capacity (kN) | M | Tightening Torque | Axial Load Capacity (kN) | ||||
HBR | HBRSX | HBR | HBRSX | (N • m) | (N • m) | ||||||||
8 | 3300 | - | 1260 | - | - | - | - | M3x0.5 | 0.59 | 0.39 | - | 30 | - |
10 | 4600 | 3900 | 2000 | 1550 | M3x0.35 | 0.59 | 0.35 | M4x0.7 | 1.5 | 0.88 | 50 | 60 | 77 |
12 | 5100 | 4300 | 2400 | 1900 | 70 | 76 | 87 | ||||||
15 | 5600 | 4750 | 2800 | 2250 | M4x0.5 | 1.47 | 0.43 | 90 | 100 | 115 | |||
17 | 6000 | 5100 | 3300 | 2650 | 115 | 129 | 146 | ||||||
20 | 9350 | 7900 | 5100 | 4000 | M5x0.5 | 2.94 | 0.72 | M5x0.8 | 2.9 | 1.76 | 190 | 205 | 253 |
25 | 10100 | 8600 | 5800 | 4650 | 220 | 244 | 298 | ||||||
30 | 13200 | 11300 | 8300 | 6600 | 340 | 354 | - |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
11.58 € ( 13.78 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
10.59 € ( 12.60 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
11.34 € ( 13.49 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
11.83 € ( 14.08 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
12.22 € ( 14.54 € ) | 5 dni robocze |
12.84 € ( 15.28 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
14.86 € ( 17.68 € ) | 5 dni robocze |
18.40 € ( 21.90 € ) | 5 dni robocze |
32.23 € ( 38.35 € ) | 5 dni robocze |
33.87 € ( 40.31 € ) | 5 dni robocze |
35.52 € ( 42.27 € ) | 5 dni robocze |
39.04 € ( 46.46 € ) | 5 dni robocze |
42.69 € ( 50.80 € ) | 5 dni robocze |
46.98 € ( 55.91 € ) | 5 dni robocze |
65.86 € ( 78.37 € ) | 5 dni robocze |
48.37 € ( 57.56 € ) | 5 dni robocze |
50.89 € ( 60.56 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
53.27 € ( 63.39 € ) | 5 dni robocze |
58.57 € ( 69.70 € ) | 5 dni robocze |
64.11 € ( 76.29 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
70.53 € ( 83.93 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
10.59 € ( 12.60 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
11.34 € ( 13.49 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
11.83 € ( 14.08 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
12.35 € ( 14.70 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
12.84 € ( 15.28 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
14.86 € ( 17.68 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
18.40 € ( 21.90 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
[Features] This is a lubrication-free twin-bolt flanged ball bearing unit.
Set Screw Fixed | •There are two set screws at the end face of the bearing inner ring (at 120°). The shaft is connected by tightening the set screws. |
Eccentric Ring Fixed | •Dissociate the centers of the convex outer surface at the end of the bearing inner race (part a) and the concave inner surface of the eccentric ring (part b), connect the shaft and the inner ring by forming a wedge on the circumference (Refer to Fig. 1). •Also, there is a set screw and a hole each (at the angle of 90°) on the end face of eccentric ring, which helps to prevent loosening by using the set screw as well as tightening as described above. •The D hole is for inserting a small diameter rod when loosening the connection. |