Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Flat Air Nozzles / Amplify

Flat Air Nozzles / Amplify AFTADA15

Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

Numer części:

AFTADA15
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    163.72 €
  • Łącznie (bez VAT)
    163.72 €
    Cena z VAT: 194.83 €
  • Data wysyłki
    5 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 25.06.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?232
Ilość 
?
1 - 1920 - 232233+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
163.72 €
(194.83 €)
132.24 €
(157.37 €)
132.24 €
(157.37 €)
Shipping days5 days5 daysQuote

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Dimensional Drawing

Type[M] MaterialMax. Operating PressureHeat Resistance Temperature
AFTADAEN AW-5052 Equiv.0.4 MPa200°C

Specification Table

Part Number
AFTADA15
Part NumberOrificeAir Flow Rate NL/min
(at 0.3 MPa)
Mass (g)
TypeNo.
AFTADA1516 × ⌀127060
■ Air Flow Rate Property Table ■Quietness Property Table ■Air Colliding Force Property Table (Spray Pressure 0.3 Mpa) (Spray distance 50 mm) Air Pressure (MPa) Distance (m) Air Pressure (MPa)
[ ! ] The flow rates listed here are supply flow rates, not discharge flow rates.
[ ! ] Values on the graph are actual measurement reference values and are not guaranteed.

Air Vector Figure
·Air is drawn from the comb teeth at the tip of the nozzle and the volume increasing hole, amplifying the flow volume and rate.
·According to our actual measurement, the flow rate is approximately 1.5 times higher than that of the standard type (AFTSP15).

App. Example


(Transportation of press punching materials)
Suitable for transporting heavy objects due to the increased colliding force.

(Camshaft drain)
High air efficiency saves air when used side by side,
such as when air blowing long items.

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
AFTADA15
RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
163.72 €
( 194.83 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

    Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
    Numer części został potwierdzony